>

Karty katalogowe, próbki i moduły ewaluacyjne EVM

Przewodniki

Przewodnik wyboru produktów do konwersji DC/DC Przewodnik wyboru produktów do konwersji DC/DC
(slvt157.pdf 0,22 MB)
Pobierz


Przewodnik zarządzania zasilaniem 2010 Przewodnik zarządzania zasilaniem 2010
(slvt145.pdf 7,4 MB)
Pobierz


Nowy podręcznik projektowania LED Nowy podręcznik projektowania LED
(slyt349.pdf 2,94 MB)
Pobierz

TPS63020: Mała, wydajna przprzetwornica buck-boost z tranzystorami 4 A

Wydłuż żywotność akumulatorów

TPS63020: Mały, wydajny przełącznik współbieżny 4 A — TI.com

TPS63020 to najmniejsza i najbardziej wydajna przetwornica buck-boost z tranzystorami 4A do przenośnych urządzeń elektronicznych. Układ umożliwia dostarczenie prądu o dużej wartości przy napięciu wyjściowym sięgającym od 1,8 V do 5,5 V i może wyładować ogniwo do 2,5 V z doskonałą wydajnością przy małym obciążeniu.

Przetwornica pracująca na 2,4 MHz znajduje się w małej obudowie QFN o wymiarach 3 mm x 4 mm x 1 mm. Pozwala stworzyć kompleksowe rozwiązanie z przetwornicą DC/DC o powierzchni 100 mm2 — o 60% mniejszej niż w konkurencyjnych rozwiązaniach.

Funkcje i zalety

  • Duży prąd wyjściowy, sprawność do 96%
  • Dynamiczne ograniczenie prądu wejściowego zabezpiecza układ scalony i system
  • Tryb Power Save utrzymuje wysoką wydajność przy małym obciążeniu
  • Współpracuje z dotychczas oferowanymi i nowymi jednoogniwowymi akumulatormi
    litowymi lub 2- albo 3-ogniwowymi akumulatorami alkalicznymi, NiCd lub NiMH.
Układ Prąd kluczy Vwe (V) Vwy (V) Częstotliwość (kHz) Obudowa Próbki EVM
Przetwornice buck-boost
TPS63020 4 A 1,8 do 5,5 1,2 do 5,5 2400 3 x 4 x 1 mm 14-QFN Zamów próbki Zamów moduł ewaluacyjny (EVM)
TPS63010 2,2 A 2 do 5,5 1,2 do 5,5 2400 2,14 x 1,93
x 0,625 mm 20-WCSP
Zamów próbki Zamów moduł ewaluacyjny (EVM)
TPS63000 1,8 A 1,8 do 5,5 1,2 do 5,5 1500 3 x 3 x 1 mm 10-QFN Zamów próbki Zamów moduł ewaluacyjny (EVM)
TPS63030 1 A 1,8 do 5,5 1,2 do 5,5 2400 2,5 x 2,5 x 0,8 mm
10-QFN
Zamów próbki Zamów moduł ewaluacyjny (EVM)
Przetwornica podwyższająca napięcie z niskim napięciem wejściowym i wysokim prądem wyjścia
TPS61030 4 A 1,8 do 5,5 1,8 do 5,5 600 4 x 4 x 1 mm 16-QFN Zamów próbki Zamów moduł ewaluacyjny (EVM)
Układ Prąd kluczy Vwe (V) Vwy (V) Częstotliwość (kHz) Obudowa Próbki EVM
Przetwornice współbieżne (buck) z niskim napięciem wejściowym i wysokim prądem wyjścia
TPS62065 2 A 3 do 6 0,8 do 6 3000 2 x 2 x 0,8 mm 8-QFN Zamów próbki Zamów moduł ewaluacyjny (EVM)
TPS54318 3 A 2,95 do 6 0,8 do 6 500 3 x 3 x 0,8 mm 16-QFN Zamów próbki Zamów moduł ewaluacyjny (EVM)
TPS54418 4 A 2,95 do 6 0,8 do 6 500 3 x 3 x 0,8 mm 16-QFN Zamów próbki Zamów moduł ewaluacyjny (EVM)


TPS63020 Wydajność przy napięciu wyjściowym 3,3 V Schemat blokowy TPS63021


powiększ Powiększ


powiększ Powiększ

Dodatkowe zarządzanie ładowaniem akumulatorów

Układ Ilość ogniw Prąd wyjściowy (Iout) Napięcie wejściowe (maks.) Topologia Obudowa Próbki Moduł ewaluacyjny (EVM)
bq24156 1 1,5 A 20 Przełączanie:
3000 kHz
2,1 x 2 mm 20-WCSP
bq24155 1 1,25 A 20 Przełączanie:
3000 kHz
5 x 6,4 mm 14-VQFN Zamów próbki
bq24073 1 1,5 A 28 Stabilizator 3 x 3 mm
16-QFN
Zamów próbki Zamów moduł ewaluacyjny (EVM)
Aby wyświetlić te materiały, wymagane jest włączenie obsługi JavaScript i Flash.

Noty aplikacyjne

Oprogramowanie projektowe SwitcherPro™

Oprogramowanie projektowe SwitcherPro™