>
Układ scalony stabilizatora LDO
Układ scalony stabilizatora LDO
o bardzo niskim poziomie zakłóceń
Kompleksowy zestaw produktów do zasilania precyzyjnych rozwiązań analogowych
Stabilizator LDO TPS7A30 i obsługujący dodatnie napięcie stabilizator LDO TPS7A49 stanowią kompleksowy produkt umożliwiający zasilanie precyzyjnych rozwiązań analogowych. Omawiane stabilizatory LDO charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem tłumienia zakłóceń na linii zasilającej (PSRR) i poziomem zakłóceń na wyjściu wynoszącym zaledwie 16 µVRMS. Stabilizator LDO TPS7A30 generuje -200 mA, podczas gdy stabilizator LDO TPS7A49 obsługuje 150 mA. LDO TPS7A30 dostarcza -200 mA, natomiast LDO TPS7A49 zapewnia 150 mA.
| Urządzenie | VIN (V) | IOUT (mA) | VDO (mV) | IQ (µA) | Karta katalogowa |
| TPS7A30 | od -3 do -36 | -200 | 216 | 55 | Pobierz |
| TPS7A49 | od +3 do +36 | 150 | 241 | 55 | Pobierz |
Główne cechy produktu:
- Dokładność nominalna 1.5%
- Stabilność działania w przypadku używania kondensatora wyjściowego ceramicznego o pojemności 2.2–µF
- Niski poziom zakłóceń/wysoki współczynnik PSRR
- Poziom zakłóceń na wyjściu to zaledwie16 µVRMS
- Współczynnik PSRR: 72 dB (przy częst. 1 kHz) lub 55 dB (przy częst. od 10 kHz do 700 kHz)
Najważniejsze zalety
- Większa precyzja działania generatorów VCO, układów PLL i przetworników ADC
- Mniejsze rozmiary i niższe koszty niż w przypadku stosowania związków tantalu
- Powiększony zakres dynamiki w aplikacjach RF, usuwanie wpływu zakłóceń przetwornicy DC/DC
Bezpłatne egzemplarze próbne
- TPS7A30 (od -3 do -36V/-200mA)
Zamów bezpłatne egzemplarze próbne - TPS7A49 (od +3 do +36V/150mA)
Zamów bezpłatne egzemplarze próbne
Przewodniki
Průvodce ř Przewodnik zarządzania zasilaniem 2010
(slvt145.pdf 7,4 MB)
Pobierz
Zasoby




Pobierz