Inteligentne rozwiązania pomiarowe
Szeroka oferta firmy TI umożliwia tworzenie bardziej inteligentnych rozwiązań pomiarowych

Rozbudowana oferta firmy TI obejmuje liczniki energii elektrycznej, wody i gazu, a także interfejsy komunikacji poprzez sieć energetyczną (PLC) i komunikacji radiowej (RF) do automatycznego odczytu pomiarów (AMR), które umożliwiają klientom projektowanie „inteligentnych” rozwiązań pomiarowych.

Niezależne systemy, takie jak liczniki, domowe termostaty i duże urządzenia AGD, stające się częścią inteligentnego rozwiązania, mogą komunikować się bezprzewodowo lub poprzez istniejące linie energetyczne, aby konsumenci mogli podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące energii elektrycznej.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej Inteligentne rozwiązania pomiarowe Inteligentne rozwiązania pomiarowe dla inteligentnego domu
Od wyspecjalizowanych procesorów wewnętrznych, przez urządzenia radiowe małej mocy i produkty zarządzania zasilaniem do systemów RFID firma TI ma najpełniejszą ofertę dla inteligentnych rozwiązań pomiarowych.

Inteligentne rozwiązania dla energetyki — oferta TI
Przetwarzanie wbudowane Zasilanie Urządzenia radiowe małej mocy
  
Zastosowania przemysłowe:
 
Szybszy czas wprowadzania na rynek
  • Stosowane na całym świecie produkty pomiarowe i know-how na ich temat
  • Wszechstronne kompleksowe układy SoC
  • Innowacje i wiedza z szerokiego zakresu dziedzin obejmujące wszystkie ważniejsze funkcje liczników
Elastyczność
  • Kompletna oferta sprzętu, oprogramowania i układów SoC dostosowanych do wymagań funkcjonalnych
  • Przyszłościowe rozwiązania
  • Możliwość aktualizacji programowalnej pamięci Flash pozwala na dostosowywanie do rozwijających się ogólnoświatowych standardów
  • Dostępne standardy to m.in. IEC, ANSI, ZigBee, komunikacja bezprzewodowa
    M-Bus, PLC
  • Skalowalne rodziny rozwiązań zapewniające optymalizację wymagań systemów
   Inteligentne rozwiązania
  • Zoptymalizowany układ SoC do licznika energii elektrycznej (MSP430FE4xx)
  • Zoptymalizowany układ SoC do urządzenia radiowego małej mocy
    (CC2520 + rozwiązanie rozszerzające zasięg CC2591, ZigBee, CC1101 ISM)
  • Elastyczne procesory do komunikacji poprzez sieć energetyczną (TMS320F28xx)
  • Bezpieczne systemy przedpłacone z technologią RFID
  • Moduły komunikacyjne GSM/GPRS
  • Komplementarny interfejs i rozwiązanie zarządzania zasilaniem
  • Ekonomiczna integracja i masowa produkcja
  • Bezprzewodowa magistrala M-Bus


Procesory DSP do nadzoru wideo na potrzeby pomiarowe
Firma TI oferuje wiele procesorów multimediów cyfrowych zoptymalizowanych pod kątem różnych instalacji nadzoru wideo, w tym kamer i nagrywarek wideo korzystających z sieci IP. Procesory te zapewniają wysoką jakość, szersze pole widzenia obrazów w rozdzielczości HD i krótszą listę materiałów, co przekłada się na skrócenie czasu projektowania.
Procesory DSP do instalacji nadzoru wideo

Bezdotykowa technologia radiowa w nowej roli
Inteligentne liczniki z bezpiecznym systemem przedpłaconym
Układy wyposażone w bezdotykową technologią radiową (RF) zawarte w inteligentnym liczniku oraz tokenie lub karcie płatniczej konsumenta przekształcają inteligentne liczniki w bezpieczne urządzenia przedpłacone. Wyposażone w technologię radiową przedpłacone liczniki inteligentne dają zakładom energetycznym dostęp do szerszej liczby klientów, pozwalając zarazem uniknąć ryzyka braku płatności i zaoferować klientom nowy, szybki i wygody sposób kontroli nad usługami i płacenia za nie.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej
TI-RFID™ do systemów przedpłaconych


Co nowego
Dowiedz się więcej o zupełnie NOWYM mikrokontrolerze CC430 z interfejsem radiowym do bezprzewodowej magistrali M-Bus. Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

TI przedstawia nową serię mikrokontrolerów SoC MSP430FE42x2 umożliwiającą tworzenie bardziej ekonomicznych i energooszczędnych
inteligentnych rozwiązań pomiarowych. Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Firmy Radiocrafts i Sensinode prezentują bramę bezprzewodowej magistrali M-Bus przeznaczoną do zastosowania w automatycznej infrastrukturze pomiarowej (AMI) i sieciach czujników bezprzewodowych (WSN). Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Firma Sensinode prezentuje rozwiązania magistrali M-Bus wyposażone w urządzenia radiowe małej mocy TI.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Mikrokontrolery TI MSP430F47x4 redukują liczbę podzespołów potrzebnych do pomiarów w sieciach jedno- i wielofazowych. Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Technologia sterowania TI zwiększa precyzję i energooszczędność systemów zautomatyzowanego zarządzania licznikami firmy Incotex.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Systemy RFID Texas Instruments zdobywają nowe rynki bezdotykowych rozwiązań pętli zamkniętej dzięki bezpiecznym układom i modułom ISO/IEC 14443: obsługa wielu aplikacji i warstwowe zabezpieczenia wbudowane w szybką platformę o niskim poborze mocy. Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Układ scalony obsługującego wiele standardów czytnika RFID wysokiej częstotliwości firmy Texas Instruments wpływa korzystnie na elastyczność projektowania, działanie czytnika oraz powierzchnię zajmowaną przez układ scalony.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Inteligentne rozwiązania pomiarowe


Schemat blokowy inteligentnego rozwiązania pomiarowego Dowiedz się więcej o inteligentnym liczniku:
Rozwiązania AMR/AMI firmy
Texas InstrumentsDowiedz się więcej

Zasoby dotyczące inteligentnych rozwiązań pomiarowych


Użyj prostego w obsłudze interaktywnego narzędzia TI do wyboru mikrokontrolera, aby wybrać odpowiedni mikrokontroler.
Narzędzie wyboru mikrokontroleraDowiedz się więcej

Mikrokontrolery o bardzo niskim poborze mocy MSP430 zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o zastosowaniu w licznikach energii.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Mikrokontrolery Piccolo™ umożliwiają sterowanie w czasie rzeczywistym zapewniające jeszcze większe oszczędności energii w zastosowaniach, w których bardzo liczą się koszty.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Oferta układów scalonych do zarządzania zasilaniem obejmuje zarówno standardowe układy scalone, zasilacze o wysokiej sprawności, zasilacze, zasilacze cyfrowe i zintegrowane moduły zasilania.
Dowiedz się więcej o stabilizatorach LDO przeznaczonych do mikrokontrolera MSP430Dowiedz się więcej

Użyj interaktywnego narzędzia TI do szybkiego wyszukiwania podzespołów zasilania, aby wybrać
odpowiednią część.
Narzędzie do szybkiego wyszukiwania podzespołów zasilaniaDowiedz się więcej

Protokoły łączności radiowej małej mocy
SimpliciTI
ZigBee/Z-Stack

Układy scalone urządzeń radiowych małej mocy są przydatne w przypadku ekonomicznych rozwiązań bezprzewodowych o małej mocy dla pasma ISM, ZigBee i wielu różnych zastosowań o krótkim zasięgu w pasmach częstotliwości 315/433/868/915 MHz i 2,4 GHz.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

ZigBee Smart Energy oferuje zakładom energetycznym bezpieczne, łatwe w obsłudze bezprzewodowe sieci domowe (HAN) do zarządzania energią. Rozwiązania Smart Energy pozwalają zakładom energetycznym i ich klientom bezpośrednio komunikować się z termostatami i innymi inteligentnymi urządzeniami AGD.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Systemy AMI mierzą zużycie energii, zbierają dane na jego temat i analizują je, korzystając z różnych zaawansowanych technicznie urządzeń, takich jak liczniki energii elektrycznej, gazomierze i/lub wodomierze, z którymi komunikują się za pośrednictwem różnych środków komunikacji na żądanie lub zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o układzie scalonym czytnika HF RFIDTRF796x TI.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Inicjatywy na rzecz inteligentnych rozwiązań pomiarowych
w różnych miejscach świata
.
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Noty aplikacyjne

Filmy wideo o urządzeniach radiowych małej mocy

Zobacz urządzenia radiowe małej mocy TI podczas działania na filmach wideo w portalu wspólnoty E2E firmy TI (w wersji beta)
Informuj i bądź poinformowany
Poniższe przyciski umożliwiają wysłanie tej strony w wiadomości e-mail, dodanie jej do zakładek lub opublikowanie jej w ulubionym serwisie społecznościowym z zakładkami. Wskazuj myszą, aby zobaczyć wszystkie opcje.