Medycyna

Przewodniki dotyczące wyboru i rozwiązań

Noty aplikacyjne


W przypadku rozwiązań TI do zastosowań medycznych wykorzystujemy naszą wiedzę dotyczącą mikrokontrolerów, szybkich wzmacniaczy i cyfrowego przetwarzania sygnału obrazowania w wysokiej rozdzielczości w osobistych urządzeniach medycznych i produktach obrazowania medycznego.


ECG Implementation on the TMS320C5515 DSP Medical Development Kit
  • Ultra-Low-Power MSP430 Microcontrollers Brochure 2011 (wer. T) (wer. T) (slab034t.pdf, 5,73 MB)
    27 stycznia 2011 Pobierz
  • Stellaris Family Product Selector Guide (wer. F) (spmc001f.pdf, 404 KB)
    29 września 2010 Pobierz
  • EKG-Based Heart-Rate Monitor Implementation on the LaunchPad Using MSP430G2452 (wer. A) (slaa486a.HTM, 9 KB)
    11 marca 2011 Streszczenie
  • Running an Application from Internal Flash Memory on the TMS320F28xxx DSP (wer. I) (spra958i.HTM, 9 KB)
    10 Sierpnia 2010 Streszczenie


Rozwiązania TI dla medycyny

Więcej informacji można uzyskać po kliknięciu segmentu rynku.

Firma TI rozwija technologię poprawiająca jakość i dostępność sprzętu medycznego rewolucjonizującego opiekę zdrowotną w XXI wieku i w przyszłości.

Doświadczenia firmy TI na różnych rynkach, takich jak komunikacja bezprzewodowa, elektronika konsumencka, motoryzacja i przestrzeń kosmiczna, wychodzą naprzeciw wymaganiom stawianym przed projektantami, dotyczącymi większej prędkości, wyższej precyzji, mniejszej mocy i mniejszego wyposażenia, utrzymującymi równocześnie wysokie standardy jakości i niezawodności wymagane przez rynki medyczne.

Z szeroką gamą produktów analogowych i produktów z wbudowanym przetwarzaniem danych, od podzespołów do kompletnych rozwiązań półprzewodnikowych; dodając do tego podejście systemowe, globalną strukturę wsparcia technicznego, zaawansowaną technologię produkcyjną i zaangażowanie w branżę medyczną firma TI sprawia, że innowacyjna elektronika medyczna staje się coraz bardziej innowacyjna, tańsza i dostępna.

 

Zastosowania o krytycznym znaczeniu dla życia ludzkiego

Jeśli jesteś zainteresowany użyciem podzespołów TI do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla życia ludzkiego (na poziomie FDA Class III lub podobnym), prosimy o skontaktowanie się z Centrum informacji o produktach (PIC) w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Producenci i projektanci systemów oraz urządzeń są odpowiedzialni za to, aby ich systemy (i wszystkie wykorzystane w nich podzespoły firmy TI) spełniały odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, przepisy prawne oraz wymagania dotyczące wydajności na poziomie systemu. Wszystkie informacje związane z zastosowaniami, które znajdują się na tej witrynie (włącznie z opisami zastosowań, sugerowanymi urządzeniami firmy TI i materiałami), przedstawiono tylko w celach referencyjnych. Choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność tych informacji, muszą one zostać potwierdzone przez klienta, a firma TI zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej projektów systemów oraz obsługi technicznej zapewnianej przez firmę TI. Użycie urządzeń firmy TI w zastosowaniach podtrzymywania życia i/lub bezpieczeństwa odbywa się na wyłączne ryzyko nabywcy, a nabywca wyraża zgodę, aby chronić firmę TI i zwalniać ją z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia, procesy i wydatki wynikające z takiego użycia.



Zasoby medyczne

 

Bluetooth low energy and ANT - ultra-low power wireless connectivity

 

Highest-performing AFEs for superior 

ultrasound

 

Przewodnik medyczny

ADS1298: Kompletne analogowe urządzenie wejściowe EKG/EEG

Aby wyświetlić te materiały, wymagane jest włączenie obsługi JavaScript i Flash.