Oferta TI ARM

Mikrokontrolery Stellaris® Cortex-M3™, urządzenia Sitara z rodziny ARM9™ i mikroprocesory oparte na procesorze Cortex-A8. Rodzina ARM9 jest oparta na procesorach wizyjnych DaVinci i urządzeniach OMAP wykorzystujących procesory Cortex-A8. Gwarantowana obsługa narzędzi projektowych, oprogramowania i innych aplikacji tworzonych przez firmę Texas Instruments.

Rdzenie z rodziny ARM® Cortex™-A8, Cortex™-M3 i ARM9™

32-bitowy mikrokontroler ARM®
z zaawansowanymi możliwościami w zakresie łączności
32-bitowy mikrokontroler do zastosowań związanych z bezpieczeństwem 32-bitowy mikrokontroler ARM®
Do 100 MHz Do 250 DMIPS/160 MHz Linia Value do 500 MHz
Linia Performance do 1 GHz
Pamięć Flash 64 KB do 256 KB, USB, ENET, MAC+PHY CAN, ADC, PWM, SPI 2 MB pamięci Flash i 160 MB RAM FPU, ECC, timer/koprocesor PWM 12-bitowe ADC, CAN, EMIF, LIN, SPI, Flexray Pamięć podręczna, RAM, ROM USB2.0, OTG, CAN, PCIe, EMAC, LLDDR1, DDR2, PRU, SATA, 1,8 V/3.V IO
Komunikacja, bezpieczeństwo, kontrola ruchu, HMI, automatyka przemysłowa Transport, kontrola silników, certyfikat uprawniający do zastosowania w układach zabezpieczeń (SIL3) Automatyka przemysłowa, testowanie i pomiary, punkty serwisowe, kolektory danych
1,05 do 8,00 USD 7,00 do 18,00 USD 5,00 do 25,00 USD

Oferta TI ARMOferta procesorów osadzonych TI obejmuje szeroką gamę procesorów ARM, mikrokontrolerów oraz procesorów sygnałowych (DSP). Najnowsza oferta zawiera dodatki do rodziny mikroprocesorów o bardzo dużej wydajności Sitara™ ARM Cortex A-8 i ARM9, jak również sprawdzone mikrokontrolery Stellaris®. Projektanci mogą z powodzeniem wprowadzać innowacje i realizować projekty w oparciu o największą w branży ofertę produktów ARM oraz doświadczenie firmy TI. Rozwiązania TI ARM zwiększają i ulepszają wydajność oraz skuteczność rdzeni ARM Cortex-A8, Cortex-M3 i ARM9, aby zapewnić klientom możliwość wprowadzania innowacji w różnych gałęziach przemysłu, między innymi w automatyce przemysłowej, sprzęcie testowym i pomiarowym, sprzęcie medycznym, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji, zdalnym monitorowaniu, kontroli ruchu, urządzeniach w punktach sprzedaży i wielu innych.

Oferując szeroką gamę urządzeń z wbudowanymi procesorami ARM, dostosowanych do wielu generacji zgodnych pod względem zestawu instrukcji z architekturą ARM, TI umożliwia projektantom dobieranie wydajności, stosowanie licznych urządzeń peryferyjnych i obniżanie kosztu układów przy zachowaniu wystarczającego marginesu bezpieczeństwa na zróżnicowane funkcje i usprawnienia w przyszłości.


Społeczności: Sitara ARM Cortex-A8 i ARM9
Filmy mikroprocesor

You must have JavaScript and Flash enabled to view this content.

Podobne filmy wideo