>

Próbki i zakup


Firma Texas Instruments oferuje możliwość zamówienia płyty ewaluacyjnej (EVM) , oprogramowania, i próbek półprzewodników do celów badań, konstrukcji prototypowych i do testowania. Jesteśmy przekonani, że przyczyniając się do szybszego wprowadzenia waszych produktów na rynek współtworzymy ze świata bardziej inteligentne, zdrowsze, bardziej bezpieczne, czystsze i przyjemniejsze miejsce do życia. Zamów swoje układy scalone lub narzędzia programistyczne już dzisiaj.

Dostawa w ciągu 24 godzin

Kupuj on-line procesory DSP i narzędzia analogowe

Odwiedź eStore

Bezpłatne egzemplarze próbne

Szybka, bezpłatna dostawa produktów firmy TI

Zamów próbki




Sprawdź cenę i dostępność

Sprawdź wszystkie szczegółowe dane jak cena, stan magazynowy, okres realizacji zamówienia i dostępność dystrybutora w broszurze o produktach odpowiadającej twojemu numerowi części.

Czy posiadasz numer części?

Czy posiadasz wiele numerów części?

Aplikacja Bill of Materials pozwoli ci na bezpośredni dostęp do informacji na temat części do wielu produktów.

  Czy znasz rodzinę produktów?

Czy znasz swoje zastosowanie?

Zadzwoń do przedstawiciela handlowego firmy TI w twoim regionie

Przeglądaj wszystkich dystrybutorów dla:

Pomoc


Więcej opcji

Nowe bezpłatne próbki

ADS1115

ADS1115 Zobaczyć to uwierzyć

Najmniejszy na rynku 16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy


ISO 1050

ISO1050

Niski pobór mocy
zerowy dryf

TPS54620

TPS54620

Najmniejsza przetwornica 6-A, 17-V SWIFT™ DC/DC

Najbardziej popularne bezpłatne próbki

CC1101RTKR: Nadajnik-odbiornik radiowy dla pasma poniżej 1 GHz o niskim poborze mocy

BQ32000DR: Szeregowy RTC

TPS54620RGYR: Przetwornica obniżająca napięcie SWIFT™, wejście 4,5 V do 17 V, 6A.

MSP430F5438IPZR: 16-bitowy mikrokontroler o bardzo niskim poborze mocy, 256 KB pamięci Flash, 16 KB RAM, 12 bitowy ADC, 4 USCI, 32-bitowy HW Multi