Nowa generacja procesorów Procesorów DSP+ARM® Integra™ C6A816x oferuje najlepszą w branży wydajność DSP 1,5 GHz i znaczącą efektywność kosztową
Nowa generacja procesorów DSP+ARM® Integra C6A816x zawiera najbardziej wydajne zmienno- i stałoprzecinkowe procesory DSP dostępne na rynku. Procesor ma architekturę ARM Cortex-A8 1,5 GHz, szerokopasmowe urządzenia peryferyjne oraz silniki grafiki 3D i wyświetlania. To urządzenie idealne dla klientów chcących projektować produkty wymagające intensywnego przetwarzania sygnału, uruchamiania aplikacji w zaawansowanych systemach operacyjnych, zapewniające rozbudowany, reagujący interfejs GUI oraz obsługujące wiele monitorów jednocześnie. Ta generacja produktu doskonale nadaje się do takich zastosowań, jak widzenie maszynowe, testowanie i pomiary oraz śledzenie i kontrola.
Główne cechy C6A816x:
- Jednordzeniowe zmienno- i stało przecinkowe procesory DSP 1,5 GHz, zapewniają precyzyjne, intensywne przetwarzanie sygnałów
- Umieszczenie procesorów DSP oraz ARM® Cortex™-A8 1,5 GHz na jednym chipie pomaga obniżyć pobór mocy przez system, zwiększyć wydajność oraz ograniczyć miejsce na płytce i koszty
- Wysoki poziom integracji szerokopasmowych urządzeń peryferyjnych zapewnia bezproblemową łączność sieciową, jednocześnie pozwalając ograniczyć zajmowaną przestrzeń oraz koszty
- Kontrolery wyświetlania na wielu monitorach oraz silnik grafiki 3D dla nawet 3 monitorów i rozbudowanych interfejsów GUI
- Główne urządzenia peryferyjne: dwurzędowa magistrala PCIExpress (PCIe), dwa porty USB 2.0, HDMI TX, dwa 32-bitowe interfejsy pamięci zewnętrznej DDR2/DDR3 o prędkości do 1,6 GHz, interfejsy SATA dla dwóch zewnętrznych napędów, dwa interfejsy 10/100/1000 Mb/s Ethernet MAC (EMAC), co pozwala na obsługę interfejsu GMII, a także dwukanałowe wejście/wyjście wideo
DSP+ARM Zasoby rodziny Integra C6A816x
Obsługa techniczna i szkolenie
Skorzystaj ze wszystkich dostępnych materiałów pomocniczych oraz zbliżających się szkoleń i zajęć organizowanych przez społeczność użytkowników poświęconych nowym produktom Integra.
Inne urządzenia Integra
Zobacz pełną gamę procesorów aplikacyjnych Integra. Dowiedz się więcej
Inne zasoby
|
|