Wysokowydajne wielordzeniowe procesory DSP TMS320C6472 zapewniają prędkość przetwarzania do 4,2 GHz i o 40% mniejszy pobór mocy przy kosztach zredukowanych do 2/3.
Trzy wersje o różnych prędkościach umożliwiają wytwórcom projektowanie procesochłonnych produktów wymagających maksymalnej sprawności energetycznej do takich aplikacji, jak zastosowania informatyczne wyższej klasy, zastosowania o znaczeniu krytycznym, testowanie i pomiary, komunikacja, obrazowanie medyczne oraz obrazowanie i wideo wyższej klasy. C6472 — najważniejsze cechy i korzyści:
- Sześć bardzo szybkich rdzeni DSP C64x+™, pracujących z prędkościami 500 MHz, 625 MHz i 700 MHz, które zapewniają kompatybilność wsteczną z innymi procesorami DSP z rodziny C64x
- Najlepsze w branży sprawność energet
yczna dla prędkości 3 GHz przy 0,15 mW/MIPS
- Wielordzeniowe procesory DSP o najwyższej wydajności i prędkościach do 4,2 GHz/33600 MMACS ze zintegrowaną pamięcią RAM L1/L2 4,8 MB
- 768 KB współdzielonej pamięci L2 programu/danych i kontroler pamięci współdzielonej
- Szeroka gama urządzeń peryferyjnych, m.in. Gigabit Ethernet, SRIO, DDR2, TSIP, HPI, Utopia, I2C, GPIO
Zacznij już dziś.
Szczegóły produktu | Pobierz kartę katalogową | Zamów narzędzie
Dowiedz się więcej
Inne zasoby dotyczące procesora C6472
|
Inne zasoby dotyczące procesorów DSP C6000 o wysokiej wydajności
|
Schematy blokowe procesorów C6472 |
|
|
|
|