Wydajne urządzenia analogowe — Dla Ciebie

Wzmacniacze i układy liniowe

Wyszukiwanie odpowiedników

Noty aplikacyjne

Szkolenie

Narzędzia i oprogramowanie

Schematy blokowe

Analog eLAB™

Wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze audio i inne rozwiązania układów liniowych

Wzmacniacze o wysokiej jakości do prawdziwych zastosowań analogowych. Firma TI oferuje szeroką gamę wzmacniaczy i rozwiązań liniowych, w tym wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze audio, wzmacniacze pomiarowe, wzmacniacze o programowanym wzmocnieniu, bocznikowe monitory prądu, komparatory i wzmacniacze o zmiennym wzmocnieniu.

Drzewo produktów / Wyszukiwanie według parametrów

TPA6140A2

  • TAS5710: stereofoniczny wzmacniacz audio o mocy 20 W z zamkniętą pętlą I2S oraz korektorem głośnikowym i 2-pasmowym układem DRC
  • DRV603: sterownik toru liniowego z wejściem o zmiennym wzmocnieniu i napięciu 3 Vrms DIRECTPATH™ z wyciszaniem trzasków i wejściami różnicowymi
  • THS4521: pełny wzmacniacz różnicowy o bardzo małym poborze mocy z wyjściem typu „rail-to-rail”
  • THS4522: pełny 2-kanałowy wzmacniacz różnicowy o bardzo małym poborze mocy z wyjściem typu „rail-to-rail”
  • THS4524: pełny 4-kanałowy wzmacniacz różnicowy o bardzo małym poborze mocy z wyjściem typu „rail-to-rail”
  • PGA308: wzmacniacz czujnika o pojedynczym napięciu zasilania z funkcją automatycznego zerowania i programowalnym wzmocnieniem oraz napięciem niezrównoważenia
  • THS7374: 4-kanałowy wzmacniacz wideo SDTV (sygnał składowych wideo i kompozytowy) z filtrami 9,5 MHz i wzmocnieniem 6 dB

Wzmacniacz pomiarowy o zerowym prądzie dryftowym i najmniejszym poborze mocy w branży

Układ INA333 poprawia dokładność i stabilność pomiarów, a jednocześnie wydłuża czas pracy przenośnych aparatów medycznych, ręcznych przyrządów pomiarowych, wag i urządzeń do akwizycji danych zasilanych za pomocą baterii.