Wydajne urządzenia analogowe — Dla Ciebie

Przetworniki

Wyszukiwanie odpowiedników

Noty aplikacyjne

Szkolenie

Narzędzia i oprogramowanie

Schematy blokowe

Analog eLAB™

Przetworniki: ADC (analogowo-cyfrowe) i DAC (cyfrowo-analogowe)

Firma TI oferuje szeroką gamę przetworników, sterowników ekranów dotykowych, analogowych urządzeń wejściowych, przetworników audio i kodeków. Firma TI ma w ofercie przetworniki do wszystkich zastosowań analogowych oraz z sygnałami mieszanymi: przetworniki ADC SAR o wysokiej jakości w wersjach od 12- do 18-bitowej, przetworniki ADC delta-sigma w wersjach od 16- do 24-bitowej, przetworniki potokowe ADC w wersjach od 10- do 16-bitowej czy przetworniki DAC w wersjach od 8- do 20-bitowej.

Drzewo produktów / Wyszukiwanie według parametrów

ADS62p49

  • DAC8411: 16-bitowy, jednokanałowy, przetwornik DAC 80 uA, 1,8–5,5 V w obudowie SC70
  • ADS54RF63: 12-bitowy przetwornik ADC o szybkości próbkowania 550 MSPS z buforowanym wejściem i możliwością próbkowania wejścia RF
  • ADS7953: 12-bitowy, 16-kanałowy, jednostronny przetwornik ADC SAR o szybkości próbkowania 1 MSPS z interfejsem szeregowym o mikromocy
  • ADS6149: 14-bitowy przetwornik ADC małej mocy o szybkości 250 MSPS
  • ADS1672: 24-bitowy przetwornik ADC firmy TI o szybkości 625 kSPS łączący szeroki zakres pasma z wydajnością AC i DC
  • ADS5485: firma TI prezentuje najszybszy w branży 16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy o szybkości 200 MSPS

Nowy biuletyn Analog Applications Journal już dostępny!

Artykuły w bieżącym numerze biuletynu Analog Application Journal — poświęconego przetwornikom i zarządzaniu zasilaniem — koncentrują się na metodach korzystania z układów w celu spełnienia określonych wymagań projektowych.