>

Cyfrowe przetwarzanie sygnału

Platformy

Wsparcie projektów DSP

Wprowadzenie

Narzędzie wyboru

Procesory DSP C5000

 

Nowe procesory DSP TMS320C5514/15 zwiększają wydajność dostępnych na rynku 16-bitowych procesorów tego typu o najniższym poborze mocy o 20%

Dzięki wydajności sięgającej 120 MHz i lepszej integracji urządzeń peryferyjnych nowe procesory DSP o niskim poborze mocy TMS320VC5514 oraz TMS320VC5515 zapewniają klientom bardzo niskie zużycie energii, równocześnie umożliwiając korzystanie z dodatkowych funkcji.

Najważniejsze cechy i zalety procesora DSP C5514:
  • Trzy zintegrowane regulatory LDO, po jednym dla podsystemów procesora DSP, złącza USB i urządzeń analogowych
  • Wysoki poziom integracji urządzeń peryferyjnych – zapewniany przez szybkie złącza USB 2.0, I2S, UART, SPI, MMC/SD i GPIO – obniża koszty systemu i pozwala tworzyć w urządzeniach przenośnych jeszcze więcej przyjaznych dla użytkownika funkcji
  • Wbudowana pamięć sięgająca 256 KB obniża zarówno zużycie energii, jak i koszt systemu, zmniejszając zapotrzebowanie na stosowanie pamięci zewnętrznej
  • Dzięki dynamicznemu napięciu i skalowaniu częstotliwości czas pracy na bateriach w zastosowaniach przenośnych jest wyjątkowo długi
  • Skalowalność i zgodność rozkładu nóżek urządzeń C5504, C5505, C5514 i C5515 zapewniają wyjątkową elastyczność z punktu widzenia klienta
Procesor DSP C5515 bazuje na modelu C5514, od którego różni się następującymi cechami:
  • Dodatkowe 64 KB pamięci w chipie (łącznie 320 KB)
  • Programowalny akcelerator sprzętowy FFT, do 1024 punktów
  • Zintegrowany sterownik wyświetlacza LCD oraz 10-bitowy, 4-kanałowy przetwornik A/C typu SAR obniżają koszty systemu i pozwalają tworzyć w urządzeniach przenośnych jeszcze więcej interaktywnych funkcji
Narzędzie projektowe C5505 eZdsp USB Stick [w formie pendrive'a]

Dostępne są 2 opcje ewaluacyjne, rozbudowany moduł ewaluacyjny TMDXEVM5515 wyposażony jest w kompletną bibliotekę oprogramowania oraz kilka aplikacji w wersji demonstracyjnej. Ponadto nowy procesor TMDX5515EZDSP jest bardzo tanim i niezwykle użytecznym narzędziem projektowym, dającym mnóstwo możliwości, w tym zintegrowaną emulację, umożliwiającą szybkie tworzenie aplikacji DSP.

Zacznij już dziś

folder produktu Szczegółowe dane produktu C5514 | pdf Pobierz kartę katalogową |
folder produktu Szczegółowe dane narzędzia | próbka Narzędzie zamawiania

folder produktu Szczegółowe dane produktu C5515 | pdf Pobierz kartę katalogową

Dowiedz się więcej

Schematy blokowe systemów

Inne zasoby: