>

Interfejsy

Wyszukiwanie odpowiedników

Noty aplikacyjne

Szkolenie

Narzędzia i oprogramowanie

Schematy blokowe

Analog eLAB™

Komunikacja i układy scalone interfejsów – rozwiązania

Texas Instruments oferuje układy scalone interfejsów, w tym analogowe i cyfrowe układy CAN, USB 3.0, interfejsy szeregowe, interfejsy cyfrowe, interfejsy układów, izolatory, LVDS, zabezpieczenia ESD/EMI oraz więcej standardowych produktów przemysłowych. Nasze narzędzie wyboru interfejsów ułatwia dopasowanie konkretnego układu scalonego interfejsu do indywidualnych potrzeb.

Drzewo produktów / Wyszukiwanie według parametrów

Szybkie wyszukiwanie

Narzędzie wyboru interfejsów

Narzędzie wyboru interfejsów
Udziel odpowiedzi na kilka pytań, aby szybko zawęzić wyszukiwanie do potrzebnych rozwiązań.


Znajdź urządzenie do translacji poziomu napięcia

 
Kierunek  
   
 
National

  • SN65LVPE502: Dwukanałowy redriver/korektor USB 3.0
  • ISO7520C: Dwukanałowe izolatory cyfrowe o niskiej mocy, 5 KVrms
  • SN75LVCP601: Dwukanałowy redriver/korektor SATA 6 Gbps
  • TPD4F202: Sześciokanałowy filtr EMI z zabezpieczeniem ESD dla wyświetlacza LCD
  • SN65HVD252: Przemysłowe nadajniki-odbiorniki CAN
  • SN65HVD96: Nadajnik-odbiornik SymPol
  • TUSB1310: Nadajnik-odbiornik SuperSpeed USB z interfejsami PIPE3 i ULPI