Nowy akcelerator reguł sterowania Piccolo™
Wykona szybciej i z większą precyzją więcej zadań – dzięki nowemu, zmiennoprzecinkowemu koprocesorowi CLA. Przedstawiamy najnowszy układ z rodziny mikrokontrolerów Piccolo.
Dowiedz się więcej
Mikrokontrolery TMS320F2803x/2x Piccolo™ -- sterowanie w czasie rzeczywistym zwiększające wydajność energetyczną we wrażliwych cenowo zastosowaniach
W mikrokontrolerach Piccolo™, nowych urządzeniach F2803x/2x, zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne i ulepszone układy peryferyjne, oferując równocześnie obudowy o rozmiarach już od 38 pinów. Dzięki temu zalety 32-bitowego sterowania w czasie rzeczywistym stają się dostępne w aplikacjach, w których dotychczas koszty wykluczały zastosowanie tego typu rozwiązań. Sterownik czasu rzeczywistego oferuje większą wydajność i precyzję systemu przez zastosowanie zaawansowanych algorytmów dla aplikacji takich jak inwertery dla ogniw słonecznych, urządzenia AGD, hybrydowe akumulatory motoryzacyjne oraz oświetlenie LED.
Dzięki 32-bitowej architekturze, zaawansowanym układom peryferyjnym, wejściom analogowym i różnym rodzajom obudów (od 32 do 256 pinów), rodzina mikrokontrolerów C2000™ umożliwia sterowanie w czasie rzeczywistym w wielu zastosowaniach.
Zestaw eksperymentalny F2802x
Zestaw eksperymentalny Piccolo MCU w cenie już od 79$ to doskonały sposób, aby rozpocząć projektowanie z zastosowaniem rodziny Piccolo. Dowiedz się więcej.
Zestaw eksperymentalny F2803x
Można już składać zamówienia na oparty na koncepcji controlCARD zestaw eksperymentalny F28035 w cenie 89$.Learn more.