Wydajne urządzenia analogowe — Dla Ciebie

Zarządzanie zasilaniem

Wyszukiwanie odpowiedników

Noty aplikacyjne

Szkolenie

Narzędzia i oprogramowanie

Schematy blokowe

Projekty referencyjne

Analog eLAB™

Oferta układów scalonych do zarządzania zasilaniem produkowanych przez firmę Texas Instruments obejmuje zarówno standardowe układy scalone, zasilacze o wysokiej sprawności, zasilacze, zasilacze cyfrowe i zintegrowane moduły zasilania. Od zasilaczy prądu AC/DC i DC/DC, stabilizatorów liniowych i nieizolowanych zasilaczy impulsowych DC/DC do rozwiązań PMIC i rozwiązań oświetlania oraz wyświetlania – dział rozwiązań układów scalonych do zarządzania zasilaniem firmy Texas Instruments zawsze znajdzie odpowiedni składnik dla danego projektu.

Drzewo produktów / Wyszukiwanie według parametrów

Szybkie wyszukiwanie podzespołów zasilania

*Wymagane

Wejście

*Znamionowe Vin

(V)

 

Wyjście 1

Vout

(V)

Iout

(A)


Wyświetl dodatkowe kryteria


Rozwiązania zasilania dla dowolnego procesora

Wybierz typ procesora

Wybierz rodzinę procesorów


Narzędzia projektowe, symulacyjne i narzędzia wyboru

Nowości

  • W kwietniu setki czytelników serwisu SemiApps.com oddało głosy w konkursie 2008 Greenest SemiApps i wybrało sterownik UCC28070 firmy TI jako najbardziej ekologiczny.
  • Kontroler bq27500 firmy TI trafił ostatnio na listę 100 najlepszych produktów 2007 r. wg EDN. Wybrany przez redaktorów układ scalony wskaźnika naładowania baterii System-Side Impedance Track™ precyzyjnie pokazuje wpływ szybkości rozładowywania, wieku i temperatury na poziom naładowania baterii.

Interesujące witryny

Najpopularniejsze noty aplikacyjne

Zasoby inżynierskie

Audycje videocast

Kanały RSS

CICLON

  • TPS2552: przełącznik dystrybucji zasilania, regulowany, aktywny niski, stały prąd wyjściowy, z ogranicznikiem prądu
  • TPS2420: przełącznik hot-swap, 3-20 V, zintegrowany z FET, 0-5 A, podwójny próg usterki, monitorowanie prądu obciążeniowego
  • TPS61175: przetwornik boost wysokiego napięcia 3 A, łagodny rozruch i programowalna częstotliwość impulsów
  • TPS62110: przetwornik obniżający napięcie, regulowany, 1,5 A, 17 V (Vin), w obudowie QFN-16
  • TPS61500: sterownik wyświetlacza LED o wysokiej jasności zintegrowany z wyłącznikiem zasilania 3 A, 40 V
  • BQ24072: liniowe ładowarki baterii TI 1,5 A zapewniają maksymalną moc wejścia USB i zasilacza sieciowego
  • TPS54160: przetwornik DC/DC 60-V SWIFT™ z technologią Eco-mode™ zwiększa efektywność niewielkich obciążeń

Nowy biuletyn Analog Applications Journal już dostępny!

Artykuły w bieżącym numerze biuletynu Analog Application Journal — poświęconego przetwornikom i zarządzaniu zasilaniem — koncentrują się na metodach korzystania z układów w celu spełnienia określonych wymagań projektowych.

Oprogramowanie SwitcherPro™ w wersji dla komputerów stacjonarnych dostępne już do pobrania

Oprogramowanie projektowe SwitcherPro™ jest już dostępne jako aplikacja dla komputerów stacjonarnych. Pobierz aplikację na komputer, aby móc zapisywać projekty i pracować bez połączenia z siecią we własnym tempie. Kliknij przycisk „więcej”, aby pobrać teraz.