>

Zarządzanie zasilaniem

Wyszukiwanie odpowiedników

Noty aplikacyjne

Szkolenie

Narzędzia i oprogramowanie

Schematy blokowe

Projekty referencyjne

Analog eLAB™

Oferta układów scalonych zarządzania zasilaniem produkowanych przez firmę Texas Instruments obejmuje standardowe układy scalone, zasilacze o wysokiej sprawności, zasilacze, zasilacze cyfrowe, urządzenia MOSFET i zintegrowane moduły zasilania. Od zasilaczy prądu AC/DC i DC/DC, stabilizatorów liniowych i nieizolowanych zasilaczy impulsowych DC/DC do rozwiązań PMIC i rozwiązań oświetlania oraz wyświetlania – dział rozwiązań układów scalonych do zarządzania zasilaniem firmy Texas Instruments zawsze znajdzie odpowiedni składnik dla danego projektu.

Drzewo produktów / Wyszukiwanie według parametrów

Szybkie wyszukiwanie podzespołów zasilania

*Wymagane

Wejście

*Znamionowe Vin

(V)

 

Wyjście 1

Vout

(V)

Iout

(A)


Wyświetl dodatkowe kryteria


Zasilanie analogowe dla procesorów i FPGA

Wybierz typ procesora

Wybierz rodzinę procesorów


bq25504

  • CSD86350Q5D: NexFET™ Power Block MOSFET Half Bridge
  • BQ24072T: 1,5 A, współpracująca z USB ładowarka akumulatorów Li-Ion z układem scalonym zarządzania zasilaniem
  • CSD17301Q5A: 30 V, N-Channel NexFET™ Power MOSFETs
  • TPS63020: Mała, wydajna przetwornica współbieżna przełącznika 4 A.
  • BQ24090: 1 A, jednowejściowa, jednoelementowa ładowarka akumulatorów Li-Ion z 10-kΩ NTC
  • BQ27541-V200: jednoelementowy wskaźnik naładowania akumulatora Li-Ion, przeznaczony do zintegrowania z modułem bateryjnym

Poradnik w zakresie zarządzania zasilaniem 2010

Omówienia produktów, czynniki projektowe, tabele wyboru i więcej.

Nowe narzędzie graficzno parametryczne wyboru tranzystorów MOSFET

Wybierz szybko idealny tranzystor MOSFET dla twojej aplikacji, za pomocą łatwego w użyciu narzędzia.