Procesory wbudowane

Do 16- i 32-bitowych stało- i zmiennoprzecinkowych procesorów firmy TI zaliczają się procesory Stellaris® Cortex-M3™ oparte na rdzeniu ARM, procesory rodziny ARM9™ i mikroprocesory Sitara ARM oparte na rdzeniu Cortex-A8, procesory wizyjne DaVinci™, procesory do aplikacji mobilnych OMAP™, procesory sygnałowe (DSP) i mikrokontrolery (MCU).

16-bitowy mikrokontroler o bardzo niskim poborze mocy 32-bitowe mikrokontrolery czasu rzeczywistego 32-bitowy mikrokontroler ARM® 32-bitowy mikroprocesor ARM® Procesory DSP oraz DSP + ARM®   Procesory wielordzeniowe DSP   Procesory DSP o bardzo niskim poborze mocy
Do 25 MHz Od 40 MHz do 300 MHz Do 80 MHz Linia Value do 600MHz, Linia Performance do 1.5GHz Procesory zmiennoprzecinkowe DSP od 300 MHz do 1,5 GHz + akceleratory graficzne Procesory wielordzeniowe stało- i zmiennoprzecinkowe do 10 GHz + akceleratory 16 bitowe stałoprzecinkowe do 300 MHz + akcelerator FFT
Pamięć Flash od 1 KB do 256 KB Pamięć Flash, RAM od 16 KB do 512 KB Pamięć Flash, RAM od 64 KB do 256 KB Do 32 KB pamięć podręczna 256 KB L2 dla I/D, LPDDR, obsługa DDR2/3 Pamięć podręczna L2 mDDR, DDR2/DDR3 Do 4 MB SL2, 32 KB L1, 1MB L2 Do 320 KB RAM
Do 256 KB ROM
Wejście/wyjście analogowe, ADC, LCD, USB

Pomiary, czujniki, zastosowania ogólne
PWM, ADC, CAN, SPI, I2C

Sterowanie silnikami, zasilanie cyfrowe, oświetlenie, energia odnawialna
USB, ENET MAC+PHY, CAN, ADC, PWM, SPI

Kontrola ruchu, HMI, automatyka przemysłowa
GEMAC, PCIe+PHY, SATA+PHY, CAN, USB+PHY, PRU

Automatyka przemysłowa, przenośne terminale danych, komputery jednopłytowe
USB 2.0 OTG, GEMAC, SATA, SPI, UPP, PRU PCIe2.0, McBSP, McASP

Obraz, dźwięk, głos, bezpieczeństwo, konferencje, testowanie i pomiary
RapidIO, PCIe, 10/100MAC, Hyperlink, DDR2/3

Telekomunikacja, medycyna, zastosowania o kluczowym znaczeniu, stacje bazowe
USB 2.0, ADC, SPI McBSP, I2C, LCD, wbudowane stabilizatory w układzie

Przenośny sprzęt audio, biometria odcisków palców, przenośne urządzenia medyczne
Od 0,25 do
9,00 USD
Od 1,85 do
20,00 USD
Od 1,00 do
8,00 USD
Od 5,00 do
50,00 USD
Od 5,00 do
200,00 USD
Od 40,00 do
200,00 USD
Od 2,99 do
10,00 USD

Przewodnik przetwarzania wbudowanego

Uzyskaj szczegółowe informacje o procesorach sygnałowych, procesorach multimediów cyfrowych, mikroprocesorach ARM, procesorach aplikacyjnych i mikrokontrolerach firmy TI.

 

Znajdź urządzenie idealne dla siebie — skorzystaj z naszego nowego narzędzia wyboru!

Znajdź urządzenie idealne dla siebie — skorzystaj z naszego nowego narzędzia wyboru!

Nowe, interaktywne narzędzie wyboru pozwoli Ci natychmiast znaleźć odpowiedni procesor lub mikrokontroler.

 

 

Zasilanie wbudowanych procesorów

Wybierz typ procesora
Wybierz rodzinę procesorów