Wydajne urządzenia analogowe — Dla Ciebie

Rozwiązania radiowe i ZigBee® Rozwiązania

Wyszukiwanie odpowiedników

Noty aplikacyjne

Szkolenie

Narzędzia i oprogramowanie

Schematy blokowe

ZigBee®

Analog eLab™

Firma TI oferuje ekonomiczne rozwiązania bezprzewodowe o małej mocy dla pasma ISM, ZigBee i wielu różnych zastosowań o krótkim zasięgu w pasmach częstotliwości 315/433/868/915 MHz i 2,4 GHz. Oferta produktów firmy TI obejmuje nadajniki-odbiorniki RF, nadajniki RF i odbiorniki RF oraz układy scalone czytników RFID.

  • CC2590: bezproblemowy interfejs do urządzeń radiowych o małej mocy 2,4 GHz od firmy Texas Instruments
  • TRF370317: nowy kwadraturowy modulator 4 GHz firmy Texas Instruments zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach typu multi-carrier
  • CC2591: rozwiązania rozszerzające zasięg do nadajników-odbiorników i nadajników radiowych o małej mocy 2,4 GHz oraz układów SoC
  • CC2520: nadajnik-odbiornik radiowy 2,4 GHz Zigbee/IEEE 802.15.4 drugiej generacji
  • CC2480A1: pierwszy procesor sieciowy Z-Accel ZigBee, który upraszcza projektowanie i skraca czas wejścia produktu na rynek
  • CC1110F32: układ SoC z nadajnikiem-odbiornikiem radiowym o małej mocy
  • CC2510F32: nadajnik-odbiornik radiowy 2,4 GHz, mikrokontroler 8051, 32 kB pamięci Flash i szybki interfejs USB

Inne firmy

Grupa projektantów produktów radiowych o małej mocy

Potrzebujesz pomocy na temat modułów, usług inżynierskich lub narzędzi projektowych? Znajdź właściwego partnera wśród projektantów produktów radiowych o małej mocy!

Interesujące witryny

Systemy do aplikacji przemysłowych    Zastosowania w elektronice użytkowej    Rozwiązania Zigbee®    RF4CE

CC2591

Wersja 1.1.0 już jest dostępna!

Protokół sieciowy SimpliciTI — pobierz bezpłatnie

Wszystko, czego potrzebujesz w JEDNYM chipie

Mikrokontroler + RF Radio + Flash + USB + AES + oprogramowanie
Firma TI oferuje szeroką gamę układów SoC do łączności radiowej o małej mocy, które mogą służyć zarówno jako kompletne mikrokontrolery (MCU), jak i nadajniki-odbiorniki radiowe.

Społeczność skupiająca się wokół zagadnień dotyczących z komunikacją radiową o małej mocy


CC430

Inne zasoby dotyczące technologii radiowej: