Представляем последнее поколение микроконтроллеров MSP430 со сверхнизким энергопотреблением
Данные устройства – поколение микроконтроллеров MSP430F5xx – являются последним дополнением линейки микроконтроллеров TI, предназначенных для встроенных систем. Применение подобных устройств со сверхнизким энергопотреблением дает разработчикам возможность улучшать характеристики и увеличивать количество вариантов конструктивных решений за счет использования инновационных периферийных модулей на чипах, отличающихся большим объемом памяти и интегрированными функциями при уменьшении потребления энергии.
Преимущества
Повышение производительности
· До 25 МГц
· 12 МГц при 1,8 В
· До 256 КБ флэш-памяти
· До 16 КБ ОЗУ
· DMA, USB, АЦП, ЦАП и 4 интерфейса USCI
Расширение функциональности
· Больше вариантов конструктивных решений
(USB, шифрование, РЧ, ЖКИ-интерфейс)
· ISP-Flash при 1,8 В
· Чтение во время операции удаления
Повышение удобства использования
· Отказоустойчивость и гибкость системы синхронизации
(0, 1 или 2 внешних источников тактового сигнала)
· Внутренний осциллятор опорной частоты (REFO)
для работы с/без внешнего
кварцевого генератора
· Отказоустойчивая синхронизация флэш-памяти
· Определяемая пользователем программа самозагрузки (BSL)
· Интегрированные источники опорного напряжения
Простота перехода на новые устройства
· Одинаковый набор инструкций
· Архитектура MSP430CPUX
· Совместимые периферийные устройства
- ADC12 с более низким энергопотреблением и усовершенствованным источником
опорного напряжения