Новое микросхема ADS1115 – самый миниатюрный в отрасли 16-битный АЦП в сверхкомпактном безвыводном корпусе QFN размером всего 2,0 x 1,5 x 0,4 мм. Микросхема ADS1115 отличается не имеющей себе равных экономичностью пространства в системе, а также выбором вариантов из семейства продуктов для масштабируемой интеграции. Микросхема ADS1115 разработано для обеспечения точности, энергоэффективности, простоты в реализации, выполняет преобразование с программируемыми скоростями обработки данных до 860 выб./с, потребляемый ток питания составляет всего 150 мкА (ном.), а рабочее напряжение снижено до 2 В. Это семейство также включает в себя 12-битные версии для повышения гибкости применения.
Высокопроизводительные аналоговые решения > Ваш выбор™
Поделитесь своей информацией и будьте в курсе новостей
Воспользуйтесь кнопкой ниже для отправки данной страницы по эл. почте, добавления к своим закладкам или размещения на избранном социальном сайте закладок. Для просмотра всех режимов наведите указатель мыши на кнопку.