Образцы, отладочные модули и техническое описание

Заказать образцы и оценочные модули (EVM)

ADS1298  Образец  Отладочный
модуль

Скачать спецификации

ADS1298  

Папка изделий

Руководства

Руководство по применению устройств диагностики, мониторинга и терапии пациента Руководство по применению устройств диагностики, мониторинга и терапии пациента
(slyb147.pdf 4,4 МБ)
                   Загрузить




Руководство по усилителям и преобразователям данных Руководство по усилителям и преобразователям данных
(slyb115c.pdf 7,0 МБ)
Загрузить


Полнофункциональные аналоговые внешние интерфейсные аппаратные средства ECG/EEG

  • Уменьшение количества компонентов и размеров платы на 95%
  • 1 мВт/канал уменьшает потребление питания на 95%
  • Однокристальное решение повышает надежность системы и мобильность пациентов
Аналоговая внешняя интерфейсная микросхема

Восьмиканальный, 24-битный ADS1298 является первым в семействе поолностью интегрированных аналоговых внешних интерфейсных аппаратных средств (AFE), используемых в устройствах для мониторинга пациентов, портативных устройствах для электрокардиограмм (ECG) и электронцефалограмм (EEG).

 


Блок-схема ECG


Блок-схема ADS1298
enlargeУвеличить


Дополнительные характеристики ADS1298

Упрощенная структура благодаря интеграции общих функций, требующихся и для ECG, и для EEG, при снижения использования до 95 процентов компонентов на печатной плате.

  • Восемь малошумящих PGA.
  • Восемь одновременно осуществляющих выборку ADC с высоким разрешением.
  • Интегрированный усилитель для "right-leg drive".
  • Интегрированные усилители Wilson Center Terminal (WCT) и Goldberger Central Terminals (GCT).
  • Возможность цифрового пошагового обнаружения.
  • Непрерывное определение источника.
  • Расположенные на плате задающий и тактовый генераторы, обеспечивающие малые габариты и низкое энергопотребление.

Энергопотребление 1 мВт на канал обеспечивает экономию питания до 95 процентов по сравнению с дискретными решениями, что повышает портативность оборудования и улучшает мобильность пациентов.

Входной шум 4 uVpp (номинал) является наилучшим показателем для значений, предусмотренных требованиями CE/IEC 60601 для наиболее точных измерений характеристик портативного высокопроизводительный оборудования ECG и EEG.

Обладая лучшими характеристиками, чем четырех- и шестиканальные версии, а также 16-битные версии, данный АЦП позволяет разработчикам варьировать решения и комбинации каналов для достижения минимальных помех в медицинском оборудовании. В качестве примеров можно привести мониторинг состояния пациентов, ЭКГ в состоянии покоя и под нагрузкой, AED для использования в больницах и в общественных местах, а также мониторинг состояния спортсменов и людей, занимающихся фитнесом.

Для просмотра этого материала необходимо включить JavaScript.


Электронные информационные бюллетени