Усилители для наушников (класс G) компании TI увеличивают время воспроизведения музыки на 20 процентов.

Техническая документация, образцы и оценочные модули

Руководство

Audio Guide Руководство по аудиоустройствам
(.pdf, 4.83 MB)
Загрузить
Разработанные компанией TI новые 25 МВт стереофонические усилители для наушников TPA6140A2 и TPA6141A2 (класс G) увеличивают время воспроизведения музыки на 20 процентов по сравнению с технологией класса AB. Результат заметен при использовании лучших в своей категории наушников для прослушивания. Технология DirectPath™ устраняет потребность в массивных разделительных конденсаторах, а схема подавления щелчков улучшает качество звучания. Компактный размер корпуса, сверхнизкое энергопотребление и высокая точность воспроизведения делают эти устройства идеальным решением для таких портативных приложений, как мобильные телефоны, смартфоны и MP3-плееры.
That's High Performance Analog>>Your Way™
TPA6140A2
Основные характеристики
Устройство TPA6140A2
Максимальная выходная мощность 25 мВт
Минимальный выходной импеданс 16 Ом
Диапазон напряжений питания 2,5–5,5 В
Типы входов Дифференциальный/однополярный
Коэффициент подавления шумов источника питания (PSRR) при 217 Гц 100 дБ
Шум, имеющий характер щелчков Щелчки отсутствуют
Ток покоя 0,6 мА/канал
 
Основные характеристики:
  • Имеют ток покоя 0,6 мА/канал и обеспечивают мощность 5 мВт/канал на нагрузку сопротивлением 32 Ом, при этом полный ток потребления составляет менее 5 мА;
  • позволяют создавать системы с низким энергопотреблением при использовании совместно с выпускаемыми компанией TI маломощными аудиопреобразователями, усилителями громкоговорителей, процессорами OMAP™ 3, а также устройствами TMS320C550x и TMS320C540x.
  • варианты с переменным и постоянным коэффициентом усиления:
    • TPA6140A2: переменный коэффициент усиления в интервале от –59 дБ до +4 дБ программируется при помощи 32-ступенчатого регулятора громкости по интерфейсу I2C;
    • TPA6141A2: фиксированный коэффициент усиления 0 дБ или +6 дБ;
  • отдельный контакт SGND уменьшает шумы контура заземления при взаимодействии с другими устройствами, помимо наушников.
Основные применения:
enlarge Увеличить