Спецификации и образцы/отладочные модули
Скачать спецификации 
Заказать образцы и отладочные модули (EVM) 
Руководства
Руководство по DC/DC-преобразованию
(slvt157.pdf 0,22 МБ)
Скачать
Power Management Guide 2010 (Руководство по управлению питанием, 2010 год)
(slvt145.pdf 7,4 МБ)
Скачать
LED Reference Design Cookbook (Светодиоды – Сборник примеров решений)
(slyt349.pdf 2,94 МБ)
Скачать
|
TPS63020: Компактный эффективный импульсный 4-А преобразователь
Продлите время работы устройств от аккумуляторной батареи
TPS63020 – это миниатюрный и высокоэффективный импульсный повышающе-понижающий 4-А преобразователь для портативной электроники. Это устройство позволяет с высокой эффективностью регулировать сильные токи в диапазоне входного напряжения от 1,8 до 5,5 В при превосходной эффективности при неполной нагрузке.
Преобразователь с частотой 2,4 МГц доступен в миниатюрном корпусе SON размером 3 x 4 x 1 мм и позволяет реализовать DC/DC-преобразователь площадью менее 100 мм2 – на 60% меньше, чем конкурирующие решения.
Отличительные особенности и преимущества
- Расширенный диапазон поддерживаемых нагрузок по току с эффективностью до 96 %
- Динамическое ограничение по входному току защищает ИС и систему
- Режим экономии потребляемой мощности поддерживает высокую эффективность при неполной нагрузке
- Питание может осуществляться от выпускающихся в настоящее время и новых одноэлементных литиевых или трехэлементных щелочных аккумуляторов,
NiCd или NiMH
| Устройство |
Импульсный
ток |
Входное напряжение (В) |
Выходное напряжение (В) |
Частота (кГц) |
Корпус |
Образцы |
EVM |
| Повышающе-понижающие преобразователи |
| TPS63020 |
4 A |
От 1,8 до 5,5 |
От 1,2 до 5,5 |
2400 |
3x4x1 мм, 14-QFN |
 |
 |
| TPS63010 |
2,2 A |
От 2 до 5,5 |
От 1,2 до 5,5 |
2400 |
2,14x1,93x
0,625 мм, 20-WCSP |
 |
 |
| TPS63000 |
1,8 A |
От 1,8 до 5,5 |
От 1,2 до 5,5 |
1500 |
3x3x1 мм, 10-QFN |
 |
 |
| TPS63030 |
1 A |
От 1,8 до 5,5 |
От 1,2 до 5,5 |
2400 |
2,5x2,5x 0,8 мм
10-QFN |
 |
 |
| Повышающие преобразователи, с низким входным напряжением и высоким выходным напр током |
| TPS61030 |
4 A |
От 1,8 до 5,5 |
От 1,8 до 5,5 |
600 |
4x4x1 мм, 16-QFN |
 |
 |
| Устройство |
Выходной ток (макс.) |
Входное напряжение (В) |
Выходное напряжение (В) |
Частота (кГц) |
Корпус |
Образцы |
EVM |
| Понижающие преобразователи, с низким входным напряжением и большим выходным током |
| TPS62065 |
2 A |
От 3 до 6 |
От 0,8 до 6 |
3000 |
2x2x0,8 мм, 8-QFN |
 |
 |
| TPS54318 |
3 A |
От 2,95 до 6 |
От 0,8 до 6 |
500 |
3x3x0,8 мм, 16-QFN |
 |
 |
| TPS54418 |
4 A |
От 2,95 до 6 |
От 0,8 до 6 |
500 |
3x3x0,8 мм, 16-QFN |
 |
 |
| Эффективность TPS63020 при выходном напряжении 3,3 В |
 |
Блок-схема TPS63021 |

Увеличить
|
 |

Увеличить
|
Дополнительные ИС для управления зарядом аккумуляторов
| Устройство |
Кол-во элементов |
Выходной ток |
Входное напряжение (макс.) |
Топология управления |
Корпус |
Образцы |
EVM |
| bq24156 |
1 |
1,5 A |
20 |
Импульсный:
3000 кГц |
2,1x2 мм, 20-WCSP |
– |
– |
| bq24155 |
1 |
1,25 A |
20 |
Импульсный:
3000 кГц |
5x6,4 мм, 14-VQFN |
 |
– |
| bq24073 |
1 |
1,5 A |
28 |
Линейный |
3x3 мм,
16-QFN |
 |
 |
|
Для просмотра этого материала необходимо включить JavaScript.
Руководства по применению
Электронные информационные бюллетени
|