ИС регулятора напряжения со сверхмалым падением напряжения (LDO)
Комплексные решения для питания прецизионных
ИС регулятора напряжения со сверхмалым падением напряжения (LDO)
и со сверхнизким уровнем шумов
Комплексные решения для питания прецизионных
аналоговых систем
LDO TPS7A30 в паре с LDO TPS7A49 положительного напряжения предоставляют разработчикам комплексное решение для питания прецизионных аналоговых систем. Особенности этих LDO: сверхвысокий коэффициент ослабления влияния источника питания (PSRR) и малый выходной шум – 16 мкВrms. Регулятор LDO TPS7A30 обеспечивает ток -200 мА, в то время как ток LDO TPS7A49 составляет 150 мА. Микросхема TPS7A30 LDO генерирует -200 mA, а микросхема TPS7A49 LDO поддерживает 150 mA.
| Устройство | Входное напряжение (В) | Выходной ток (мА) | VDO (мV) | IQ (мкА) | Техническое описание |
| TPS7A30 | от -3 до -36 | -200 | 216 | 55 | Загрузить |
| TPS7A49 | от +3 до +36 | 150 | 241 | 55 | Загрузить |
Основные особенности
- точность номинала 1.5%
- Стабильность с керамическим выходным конденсатором емкостью 2.2 мкФ
- Низкий уровень шумов и высокий коэффициент PSRR
- Шум на выходе не выше 16 мкВrms
- Коэффициент PSRR составляет 72 дБ при 1 кГц и 55 дБ в диапазоне 10–700 кГц
Основные преимущества
- Повышенная точность для ГУН, систем ФАПЧ и АЦП
- Меньший размер и более низкая стоимость по сравнению с танталовыми
- уличшенный динамический диапазон в радиочастотных приложениях, фильтрах и при обработке DC/DC выбросов
Бесплатные образцы
- TPS7A30 (от -3 до -36В/ -200мА)
Получите бесплатные образцы - TPS7A49 (от +3 до +36В/ 150мА)
Получите бесплатные образцы
Руководства
Power Management Guide 2010 (Руководство по управлению питанием, 2010 год)
(slvt145.pdf 7,4 МБ)
Загрузить
Ресурсы




Загрузить