WEBENCH® SensorAFE Designer & WEBENCH® Sensor Designer Tools

Инструменты WEBENCH® SensorAFE Designer и WEBENCH® Sensor Designer позволяют выполнять законченный проект цепей датчиков для стандартных измерительных систем, передатчиков и измерительных преобразователей. Можно воспользоваться датчиком, соответствующим отраслевым стандартам, или указать собственные требования для создания индивидуальной модели датчика. Инструмент проектирования WEBENCH sensor tools обеспечивает оптимизированные характеристики сигнального тракта, создает перечень комплектующих, сведения о бюджетных затратах и ссылки на отладочные платы и другие инструменты для тестирования и проверки смоделированного решения.

WEBENCH SensorAFE Designer и WEBENCH Sensor Designer включают технические спецификации для множества датчиков температуры, давления и химического анализа, включая продукцию производства Omega Engineering, Honeywell Sensing & Control, Tempco Electric Heater, All Sensors и др.

Эти решения для датчиков подходят для разнообразных систем, включая

  • управление производственным процессом,
  • заводскую автоматизацию, мониторинг,
  • медицинские приборы,
  • системы доставки лекарственных средств,
  • мониторинг высоких температур в отопительных котлах,
  • системы взвешивания,
  • сканеры штрих-кодов и
  • системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).






WEBENCH® Sensor AFE Designer

Для разработок цепей датчиков со встроенными аналоговыми входными блоками LMP9xxxx

Узнайте о возможностях системы аналогового входного блока датчика перед созданием аппаратного обеспечения. Подготовьтесь к автономной разработке и отладке, создав карту регистров, которая может быть импортирована в автономный инструмент.

  • Ознакомиться со средой разработки
  • Создать предварительный проект
  • Сохранить/экспортировать карту регистров для автономного инструмента

Более подробная информация об ИС аналоговых входных блоков датчиков и отладочных платах:

Термоэлектрические датчики обычно используются в системах NDIR

LMP91050 – конфигурируемый аналоговый входной блок для измерительных систем NDIR

  • Усилитель с программируемым коэффициентом усиления
  • Компенсация смещения погашенного сигнала
  • Поддержка внешней фильтрации
  • Генератор синфазных сигналов и 8-разрядный ЦАП
  • Идеально подходит для измерений NDIR, систем вентиляции с регулированием энергопотребления, систем контроля за содержанием углекислого газа в салоне автомобиля, алкотестеров

LMP91050 Configurable AFE for NDIR Sensing Applications


Датчики pH

LMP91200 – Конфигурируемый аналоговый входной блок для химических датчиков малой мощности

  • Программируемый выходной ток в температурных датчиках
  • Программируемое выходное синфазное напряжение
  • Активная защита
  • Проверка встроенного датчика
  • Идеально подходит для платформ датчиков pH

LMP91200 Configurable AFE for Low-Power Chemical Sensing Applications



Разработка аналоговых входных блоков датчиков температуры, давления, нагрузки, силы и др. с помощью
LMP90100 – многоканального 24-разрядного аналогового входного блока датчика

  • Многоканальный аналоговый входной блок датчика на основе 24-разрядного сигма-дельта АЦП
  • Универсальный программируемый мультиплексор (4 дифференциальных и 7 несимметричных каналов или их комбинация)
  • Непрерывная диагностика датчика в фоновом режиме уменьшает время простоя и повышает эффективность системы
  • Быстрая разработка и отладка
  • Идеально подходит для высокоточных систем измерения температуры, давления, нагрузки и силы, состоящих из нескольких датчиков
  • Промышленные, медицинские системы, системы управления процессами, испытательные и измерительные системы



Разработка аналоговых входных блоков химических и газовых датчиков с помощью
LMP91000 – микромощного аналогового входного блока для химических и газовых датчиков

  • Одна аналоговая разработка для различных газов и их концентраций
  • Программируемое смещение ячеек и коэффициент усиления TIA
  • Встроенный температурный датчик для внешнего мониторинга и коррекции температуры
  • Быстрая разработка и отладка
  • Идеально подходит для микромощных систем газовых и химических датчиков


WEBENCH® Sensor Designer

Для разработок дискретных схем (датчик + усилитель + АЦП)

Инструмент WEBENCH Sensor Designer обеспечивает подбор датчика с цифровым последовательным интерфейсом. Ваша разработка будет включать интерфейс датчика, источник питания датчика , прецизионный усилитель и аналоговый фильтр. В состав также входит АЦП с последовательным выводом данных и разрешением от 8 до 16 бит. ПО WEBENCH Sensor Designer упрощает разработку и оптимизацию сигнального канала датчика. Выберите необходимый тип датчика ниже для начала разработки.









Пример схемы: Выход мостовой схемы датчика усиливается с помощью измерительного усилителя на 3 А. Схема усилителя приводит в действие однотактный АЦП.

Инструкция по применению инструментального средства разработки:

1. Ознакомление и изучение
Нажмите синюю кнопку "Начать разработку" для необходимого типа датчика и выберите предустановленный датчик или введите необходимые индивидуальные характеристики датчика. Затем нажмите кнопку "Создать разработку".

2. Сравнение и выбор
Просмотрите итоговые схемы, ведомость материалов, рабочие характеристики и другие полученные технические сведения в Обзоре разработки. Нажмите любую из отображаемых панелей для просмотра более подробной скрытой информации. Можно изменить параметры разработки или продолжить ее оптимизацию, выбрав другой датчик, усилитель, АЦП или другие системные параметры.

3. Разработка и создание
Напечатайте отчет для того, чтобы задокументировать свою разработку либо заказать отладочные комплекты или другие инструменты с помощью панели "Документация". Затем плату датчика можно запрограммировать с помощью платы сбора данных SPUSI2 с ПО.

Ознакомиться с отказом от ответственности



Back to top