Широкий ассортимент устройств TI обеспечивает решения для более интеллектуальных измерений
Комплексный ассортимент бытовых счетчиков TI включает в себя устройства для измерения потребления электроэнергии, воды и газа, а также интерфейсы для связи по линиям электросети и интерфейсы радиочастотных устройств для автоматического снятия показаний счетчиков, позволяющего потребителям создавать решения для "интеллектуальных измерений".
В составе интеллектуальной системы ранее независимые компоненты, например домашние терморегуляторы и крупные устройства, связываются друг с другом по беспроводной сети или при помощи существующих линий электросети и помогают потребителям принимать более обоснованные решения в отношении потребления электричества. Подробнее
Интеллектуальные измерения в "умном доме"
Помимо оптимизированных прикладных встроенных процессоров, энергоэффективных РЧ-устройств, систем управления питанием и радиочастотной идентификации, TI предлагает наиболее полный набор компонентов для системы интеллектуальных измерений.
Решения TI Smart Energy
| Встроенная обработка |
Питание |
Энергоэффективные РЧ-устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ускорение выхода на рынок
- Развернутые в мировом масштабе измерительные технологии и устройства
- Комплексные решения с использованием однокристальных систем (SoC)
- Инновации и опыт в каждой разработке, охватывающие все основные функции счетчика
Гибкость
- Полный ассортимент оборудования, программного обеспечения и однокристальных систем, соответствующих функциональным требованиям
- Перспективные решения
- Обновляемая внутренняя программируемая флэш-память для поддержки развивающихся мировых стандартов
- Поддерживаемые стандарты: IEC, ANSI, ZigBee, Wireless
M-Bus, PLC
- Масштабируемые серии решений для оптимизации системных требований
|
|
Интеллектуальные решения
- Оптимизированная SoC для счетчика электроэнергии (MSP430FE4xx)
- Оптимизированная SoC для энергоэффективного радиоустройства
(CC2520 + расширитель диапазона CC2591, ZigBee, CC1101 ISM)
- Универсальные процессоры для систем связи по линям электросети (TMS320F28xx)
- Безопасная предоплата с использованием радиочастотной идентификации
- Коммуникационные модули GSM/GPRS
- Дополнительный интерфейс и управление питанием
- Экономичная интеграция и крупносерийное производство
- Wireless M-Bus
|
|
Цифровые сигнальные процессоры для видеонаблюдения в измерительных системах
|
TI предлагает процессоры для систем цифровой обработки мультимедиа, оптимизированные для систем видеонаблюдения, включая сетевые IP-камеры и цифровые видеомагнитофоны. Эти процессоры обеспечивают высокое качество, более широкую зону обзора при получении изображений высокой четкости, а также сокращение перечня электронных компонентов и времени на разработку. |
|
| Цифровые сигнальные процессоры для систем видеонаблюдения |
| |
|
|
Бесконтактная радиочастотная технология, превращающая интеллектуальные счетчики в защищенные устройства для предоплаты
Бесконтактная радиочастотная технология, встроенная в интеллектуальный счетчик и в платежную карту или жетон потребителя, превращает интеллектуальные счетчики в защищенные устройства для предоплаты. Реализованные на базе РЧ-технологий интеллектуальные счетчики по предоплате предоставляют коммунальным предприятия доступ к более широкой базе потребителей, уменьшают риск неуплаты и предлагают потребителям новый, удобный и быстрый способ управления и оплаты коммунальных услуг. Подробнее |
|
| Устройства TI-RFID™ для систем предоплаты |
| |
|
Что нового
Подробные сведения обо всех НОВЫХ микроконтроллерах CC430 с РЧ для Wireless M-Bus. Подробнее
TI объявляет о выпуске новой серии однокристальных микроконтроллеров MSP430FE42x2 для создания более экономичных и энергоэффективных электронных систем измерения. Подробнее
Radiocrafts и Sensinode выпустили шлюз стандарта Wireless M-Bus , предназначенный для инфраструктуры автоматических измерений (AMI) и беспроводной сети датчиков (WSN). Подробнее
Sensinode использует технологию Metering Bus в энергоэффективных радиоустройствах TI. Подробнее
Микроконтроллеры MSP430F47x4 производства TI сокращают количество компонентов для одно- и мультифазных измерений. Подробнее
Автоматизированные системы управления счетчиками Incotex повышают энергоэффективность и точность благодаря использованию технологии контроллеров TI. Подробнее
Системы радиочастотной идентификации Texas Instruments открывают новые сегменты рынка бесконтактных решений с обратной связью благодаря выпуску набора микросхем и модуля ISO/IEC 14443: многофункциональные приложения и многоуровневая защита на высокоскоростной, энергоэффективной платформе. Подробнее
Высокочастотная считывающая ИС RFID Texas Instruments, поддерживающая различные стандарты: гибкая структура, повышенная производительность считывателя, уменьшенный размер. Подробнее
|
|
|
Интеллектуальные системы измерения
|
Ресурсы для интеллектуальных систем измерения
Воспользуйтесь удобным интерактивным средством выбора MCU для выбора нужного микроконтроллера.
Средство выбора MCU
Микроконтроллеры MSP430 со сверхнизким энергопотреблением предназначены специально для систем бытовых счетчиков. Подробнее
Микроконтроллеры Piccolo™ позволяют реализовать функции управления в реальном времени для требовательных к экономичности систем, что повышает их энергоэффективность. Подробнее
Решения для ИС управления питанием – от стандартных ИС до высокопроизводительных встроенных модулей, источников питания, цифровых источников питания и интегрированных модулей питания. Подробнее об LDO для MSP430
Воспользуйтесь интерактивным средством расширенного быстрого поиска для выбора нужного компонента. Расширенный быстрый поиск
Энергоэффективные РЧ-протоколы
SimpliciTI
ZigBee/Z-Stack
Энергоэффективные РЧ ИС для недорогих энергоэффективных беспроводных решений для диапазона ISM, ZigBee и применения в широком ассортименте устройств радиосвязи малой дальности в частотных диапазонах 315/433/868/915 МГц и 2,4 ГГц. Подробнее
ZigBee Smart Energy обеспечивает для компаний, предоставляющих коммунальные услуги, надежные и удобные беспроводные домашние сети (HAN) для управления энергопотреблением. Благодаря Smart Energy коммунальные предприятия и потребители могут устанавливать непосредственную связь с термостатами и другими интеллектуальными устройствами. Подробнее
Системы AMI по требованию или по определенному расписанию измеряют, собирают и анализируют данные об энергопотреблении таких усовершенствованных устройств, как счетчики электроэнергии, газа и воды. Подробнее
Подробнее о высокочастотной считывающей ИС RFIDTRF796x TI. Подробнее
Инициативы в области интеллектуальных измерений в мире. Подробнее
|
Энергоэффективные РЧ устройства: видео
Энергоэффективные РЧ-устройства в действии: видеоматериалы сообщества TI E2E (бета-версия)
|
Поделитесь своей информацией и будьте в курсе новостей Воспользуйтесь кнопкой ниже для отправки данной страницы по эл. почте, добавления к своим закладкам или размещения на избранном социальном сайте закладок. Для просмотра всех режимов наведите указатель мыши на кнопку.
|
|