Медицинское оборудование

Каталоги и справочники

Указания по применению


Комплексные решения для медицинских применений на основе собственных разработок компании TI в области микроконтроллеров, быстродействующих усилителей и процессоров цифровой обработки сигналов (DSP) для формирования изображений высокого разрешения для индивидуальных медицинских приборов и медицинского оборудования визуализации.


  • MSP430 Ultra-Low-Power Microcontrollers Brochure 2012 (Rev. V) (slab034v.pdf, 6.56 MB)
    24 Feb 2012 Загрузить
  • Stellaris Family Product Selection Guide (Rev. J) (spmc001j.pdf, 1.05 MB)
    27 Jan 2012 Загрузить
  • A Single-Chip Pulsoximeter Design Using the MSP430 (Rev. B) (slaa274b.PDF, 259 KB)
    09 Feb 2012 Загрузить
  • Running an Application from Internal Flash Memory on the TMS320F28xxx DSP (Rev. K) (spra958k.PDF, 409 KB)
    02 Feb 2012 Загрузить


Решения TI для медицинских устройств

Для получения дополнительной информации щелкните на любом из представленных ниже рыночных сегментов.

TI помогает формировать технологии, улучшающие качество и доступность медицинского оборудования, что полностью изменит здравоохранение в 21 веке.

Опыт, приобретенный TI на различных рынках, таких как беспроводная связь, бытовая электроника, автомобильная и авиационная промышленность, позволяет инженерам соответствовать растущим требованиям к скорости, точности, энергоэффективности и компактности оборудования, одновременно поддерживая высокие стандарты качества и надежности, необходимые на медицинском рынке.

Используя полный набор аналоговых компонентов и встраиваемых устройств обработки, от отдельных блоков до комплексных полупроводниковых решений, а также благодаря системному подходу, глобальной инфраструктуре поддержки, передовым технологиям и тесным связям в медицинской отрасли TI помогает сделать инновационную медицинскую электронику более гибкой, доступной и дешевой.

 

Критически важные для жизни применения

Если вы заинтересованы в использовании компонентов TI в задачах спасения жизни (FDA Class III или сходные), пожалуйста обратитесь в Центр информации об изделиях (PIC) за дополнительной информацией.

 

Continua Health Alliance  TI is a Continua Health Alliance Partner

 

Ограничение ответственности

Производители и разработчики систем и оборудования обязаны обеспечить соответствие систем (равно как и компонентов этих систем производства TI) всем существующим требованиям по безопасности и производительности системного уровня, а также положениям нормативных документов. Все сведения о применениях, представленные на настоящем веб-сайте (в том числе описания применений, предлагаемые устройства TI и иные материалы), приведены исключительно для справки. Мы предприняли разумные усилия для обеспечения точности представленной информации, однако она подлежит проверке клиентами; компания TI отказывается от любой ответственности в отношении представленных ею проектных решений систем и сведений о применениях. Покупатель вправе применять устройства TI в системах жизнеобеспечения и/или обеспечения безопасности только на свой риск; покупатель соглашается оградить TI от любых обязательств по выплате компенсаций за ущерб, претензий, судебных исков и расходов в связи с таким применением.



Медицинские ресурсы

Руководство по применению в устройствах диагностики, мониторинга пациента и терапииНабор программных средств Medical Imaging Software Toolkit версия 2.0

TI обновила функции новых ядер для обработки изображений STK-MED и расширила коллекцию алгоритмов, сокращая тем самым время разработки. Доступно для БЕСПЛАТНОЙ загрузки для квалифицированных покупателей.

Руководство по медицинским устройствам

ADS1298 - Полнофункциональные аналоговые внешние интерфейсные аппаратные средства ECG/EEG

Для просмотра этого материала необходимо включить JavaScript.