Digital Power  
Широкий ассортимент гибких и настраиваемых решений для устройств AC/DC и DC/DC

Компания TI предлагает средства управления питанием с широким ассортиментом процессоров, контроллеров и драйверов, а также модульные решения для выполнения любых задач по разработке цифровых источников питания. При разработке изолированных или неизолированных решений точек нагрузки AC/DC или DC/DC гибкие, настраиваемые и интуитивно понятные устройства TI для цифровых источников питания обеспечивают широкий набор решений.
Digital Power
Fusion Digital Power™
Продукт Характеристики Пакет
UCD9220 Многофазный синхронный понижающий контроллер с двумя выходами, поддерживающий различные конфигурации точек нагрузки QFN-48
UCD9240 Полностью настраиваемый многофазный неизолированный ШИМ-контроллер DC/DC с несколькими выходами. Обеспечивает управление до четырех шин напряжения и до восьми фаз. 64VQFN, 80TQFP
UCD7230 Синхронные понижающие драйверы 4-A с поддержкой цифрового управления с определением тока. Двойная защита ограничения по току с независимыми настраиваемыми пороговыми значениями 20HTSSOP, 20QFN
PTD08A010W Неизолированные модули Digital PowerTrain 10 А, от 4,75 В до 14 В 12DIP MODULE-TH
PTD08A020W Неизолированные модули Digital PowerTrain 20 А, от 4,75 В до 14 В 12DIP MODULE-TH
 
Высокопроизводительные микроконтроллеры семейства C2000™
Продукт Характеристики Пакет
C28x Delfino™
Микроконтроллеры с арифметикой с плавающей запятой
Новые микроконтроллеры C2834x обеспечивают обработку с плавающей запятой для требовательных к производительности управляющих приложений реального времени, предлагают удвоенную производительность до 300 МГц и содержат 516 Кбайт ОЗУ с выборкой в течение одного цикла. 179BGA, 176LQFP, 128LQFP, 100BGA, 100LQFP
Микроконтроллеры F28x Delfino™ с
с арифметикой с плавающей запятой и флэш-памятью
Высокопроизводительные решения с высокой степенью интеграции для требовательных управляющих приложений с флэш-памятью. LQFP (PGF) 176, BGA MICROSTAR (ZHH) 179, BGA (ZJZ) 176
Серия F28x Piccolo Семейство микроконтроллеров F2802x Piccolo™ сочетает в себе производительность ядра C28x™ и управляющую периферию с высокой степенью интеграции в устройствах с интерфейсом LPC. TSSOP (DA) 38
Серия F28x с арифметикой с фиксированной запятой 32-разрядный DSC-контроллер с ПЗУ BGA (GGM) 100, LQFP (PZ) 100, BGA MICROSTAR (ZGM) 100
16-разрядная серия F24x Быстродействие до 40 MIPS, три режима пониженного энергопотребления, совместимость с кодом, оптимизация управления, эмуляция JTAG на основе сканирования, варианты 3,3 В и 5 В 144LQFP, 100LQFP, 64TQFP, 64QFP, 32LQFP,

Основные характеристики

  • Простота программирования
  • Универсальное решение для обеспечения питания
  • Поддержка отслеживания, ограничения, упорядочения и мониторинга напряжения
  • Поддерживается программой Digital Power™ — полнофункциональным средством разработки на основе ПК для моделирования, настройки и мониторинга производительности источника питания.
  

Основные области применения

  • Промышленность/автоматическое тестовое оборудование
  • Сетевое оборудование
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Серверы
  • Системы хранения
  • Питание FPGA, DSP и памяти
Тематические видеоматериалы

Выпуски новостей

  

Поддержка и сообщество

Спецификации, образцы и отладочные модули 

Загрузка кратких описаний 
UCD9220 UCD7230
UCD9240 PTD08A020W
PTD08A010W F28x Piccolo
F28x с плавающей запятой F24x 16-разрядные
F28x с фиксированной запятой  

Заказ образцов и инструментов 
UCD9220 Образец
UCD9240 Образец
UCD7230 Образец
PTD08A010W Образец
PTD08A020W Образец
F28x с плавающей запятой Инструмент
F28x Piccolo Инструмент
F28x с фиксированной запятой Инструмент
F24x 16-разрядные Инструмент
Piccolo A USB-накопитель
Piccolo A controlCard
Digital Power Комплект Experimenter’s Kit
Digital Power Комплект Developer’s Kit
Возобновляемая энергия Комплект Developer’s Kit
Resonant DC/DC Комплект Developer’s Kit
AC/DC Комплект Developer’s Kit

Digital Power Designer 
Полнофункциональное средство разработки на ПК для моделирования, настройки и мониторинга производительности источника питания.
Скачать бесплатно

Интерактивное средство выбора микроконтроллера 
Интерактивное средство выбора микроконтроллера
Используйте новое интерактивное средство TI для выбора микроконтроллера с нужными вам характеристиками и функциями. Попробуйте его сейчас!

Средства разработки Piccolo
Средства разработки Piccolo

Руководства

  • Руководство по выбору микроконтроллера Digital Power
    Скачать
  • Руководство по управлению питанием
    Скачать

Указания по применению

  • Digital Point of Load System Controller Product Configuration Guide (Руководство по конфигурированию контроллеров цифровых систем Point-of-Load)
    (slua488.pdf, 934 Кбайт)
    09 декабря 2008
    Скачать
  • UCD9240 Compensation Cookbook (Справочник по компенсации UCD9240)
    (slua497.pdf, 836 Кбайт)
    02 декабря 2008
    Скачать
  • Configuring the Sequencing Capabilities of the UCD 92xx (Настройка функций упорядочения UCD 92xx)
    (slua481.pdf, 6135 Кбайт)
    07 ноября 2008
    Скачать
  • F28x Floating-point Series (Серия F28x с плавающей запятой)
    (spra958h.pdf, 400 Кбайт)
    Сентябрь 2008
    Скачать
  • Серия F28x с арифметикой с фиксированной запятой
    (slva296a.pdf, 125 Кбайт)
    Апрель 2008
    Скачать
  • 16-разрядная серия F24x
    (spra550.pdf, 138 Кбайт)
    Июнь 1999Скачать