Устройства AM37x –это микропроцессоры на базе ядра ARM Cortex-A8 с рабочей частотой до 1 ГГц, предназначенные для использования в высокопроизводительных устройствах с низким энергопотреблением. По сравнению с устройствами предыдущего поколения данное решение предлагает на 40% большую производительность, вдвое большую мощность в графических приложениях и на 30% меньшее энергопотребление. Кроме того, масштабируемость устройства защищает инвестиции в ПО и обеспечивает широкие возможности для модернизации продуктов на основе микропроцессоров семейств Sitara и DaVinci™. Ускорить разработку продукта позволяет набор инструментальных средств, включая демонстрационный модуль AM37x и программный пакет для разработки прикладного ПО под Linux. Также реализована поддержка Windows® Embedded CE и других решений RTOS. Обзор всей линейки семейства Sitara.. |