Образцы / Где купить


Texas Instruments предоставляет покупателям возможность заказать оценочную плату (EVM) , программное обеспечение и образцы полупроводниковых приборов для проведения исследований, тестирования или прототипирования. Мы стремимся помочь вам в скорейшем выводе ваших продуктов на рынок. Вместе мы сможем сделать мир умнее, здоровее, безопаснее, чище и удобнее для жизни. Закажите свои микросхемы или набор для разработки ПО уже сегодня.

Поставка в течение суток

Купить DSP и аналоговые инструментальные средства через Интернет

Посетите электронный склад

Бесплатные образцы

Оперативная, бесплатная доставка изделий TI.

Заказ образцов




Поиск по ценам и наличию

Поиск всей информации в Каталоге продуктов по артикулу (цена, складские запасы, срок поставки и наличие у дистрибьюторов).

Знаете ли вы обозначение компонента?

Вас интересуют несколько компонентов?

Применение Спецификация материалов поможет вам напрямую получить нужную часть информации по нескольким продуктам

  Знаете ли вы семейство продуктов?

Знаете ли вы область применения?

Позвонить торговому представителю TI в вашем регионе:

Просмотр всех дистрибьюторов в:

Справка


Дополнительные опции

Новые бесплатные образцы

ADS1115

ADS1115 Увидеть — значит поверить

Самый миниатюрный в отрасли 16-битный АЦП


ISO 1050

ISO1050

Малая мощность,
нулевой дрейф

TPS54620

TPS54620

Миниатюрный, синхронный понижающий DC/DC преобразователь на 6 А, 17 В, семейства SWIFT™

Наиболее популярные бесплатные образцы

CC1101RTKR - Маломощный РЧ-трансивер для диапазона ниже 1 ГГц

BQ32000DR - Последовательный генератор импульсов времени (RTC)

TPS54620RGYR - Синхронный понижающий преобразователь SWIFT™ для силы тока 6 А, напряжение 4,5–17 В

MSP430F5438IPZR - 16-разрядные микроконтроллеры со сверхнизким энергопотреблением, 256 Кб Flash, 16 Кб ОЗУ, 12-разрядный АЦП, 4 интерфейса USCI, 32-разрядный HW Multi