Цифровые сигнальные процессоры и микропроцессоры на базе ядра ARM

Выберите платформу

Выберите устройство

Найти ПО и инструменты

Получить техническую поддержку

С чего начать

Сеть разработчиков

Учебное заведение

Процессор DSP+ARM® C6-Integra™

 


Безопасная начальная загрузка и многоуровневое шифрование в процессорах DSP+ARM C6-Integra™ OMAP-L138 защищают инвестиции разработчиков в программное обеспечение

Изображение защищенного устройства OMAP-L138Новые возможности безопасной начальной загрузки в процессорах DSP+ARM C6-Integra™ OMAP-L138 защищают частную интеллектуальную собственность и предотвращают изменение частных алгоритмов третьими сторонами, что делает их идеальным выбором для таких областей применения, как системы связи служб общественной безопасности и медицинское диагностическое оборудование.

Благодаря многоуровневому шифрованию разработчики могут удаленно обновлять системный и прикладной код, сохраняя безопасную начальную загрузку при необходимости обновления ПО. В числе областей применения, в которых реализуются преимущества усиленных защитных функций, – кассовые терминалы с встроенным обнаружением фальшивых банкнот, медицинские устройства для наблюдения за пациентом, требующие защиты информации, записываемой во внешнюю флэш-память, и программное радио, где важно иметь уверенность в том, что информация не будет считана, если она попадет не в те руки.

Кроме того, TI реализует аналогичные функции защиты в цифровых сигнальных процессорах (DSP) TMS320C6748, в настоящее время доступных в версиях с частотой 375 и 456 МГц и промышленным диапазоном рабочих температур.

  • Безопасная начальная загрузка совместно с автономными утилитами прошивки позволяет сохранять IP и образы в зашифрованном виде во внешней энергонезависимой памяти, например NAND или NOR. Это также позволяет запускать защищенный код в системах "только DSP", а также отделять код в DSP от систем общего назначения.
  • Поддержка многоуровневого шифрования позволяет защитить системные и прикладные обновления от вмешательства третьих сторон
  • Ключевые периферийные устройства: универсальный параллельный порт (uPP), Ethernet MAC (EMAC), последовательный ATA (SATA), мультимедийные карты/защищенные цифровые носители (MMC/SD), высокоскоростной USB 2.0/1.1, порт видеоинтерфейса и контроллер ЖК-монитора

Ресурсы, посвященные DSP+ARM C6-Integra

Поддержка и обучение

Полная информация о ресурсах поддержки, готовящихся учебных курсах и о новостях сообщества, которые связаны с новыми процессорами C6-Integra.

Другие устройства C6-Integra

Обзор всей линейки процессоров C6-Integra. Подробнее