Корзина для образцов и покупок | - Русский
|
- Бразилия (Em Portuguese)
- Китай (简体中文)
- Чехия (v češtině)
- Европа (на английском)
- Франция (en français)
- Германия (на немецком)
- Венгрия (magyarul)
- Индия (на английском)
- Израиль (на английском)
- Италия (на итальянском)
- Япония (日本語)
- Корея (한국어)
- Мексика (En Español)
- Польша (w języku polskim)
- Россия (по-русски)
- Тайвань (繁體中文)
- Соединенные Штаты (на английском языке)
- Вьетнам (Trong Tiếng Việt)
- 简体中文 |
- 日本語 |
- my.TI – вход
Решения емкостных сенсорных устройств с самым низким в мире энергопотреблением для кнопок, ползунковых регуляторов, вращающихся (дисковых) регуляторов и бесконтактных датчиков
Благодаря применению сенсорных устройств с самым низким в мире энергопотреблением с микроконтроллерами MSP430™, портфель емкостных сенсорных решений от Texas Instruments пополнился новыми аппаратными средствами и бесплатным ПО, предоставляющим разработчикам простые в использовании, экономически эффективные варианты для емкостных сенсорных устройств на базе микроконтроллеров, обладающих при этом таким преимуществом, как функция экономии ресурса батарей MSP430.
Емкостные сенсорные решения на MSP430:
- Поддержка всеми микроконтроллерами MSP430
- Сенсорные кнопки со сверхнизким энергопотреблением менее 1 мкА
- Поддержка кнопок, ползунковых регуляторов, вращающихся (дисковых) регуляторов и бесконтактных датчиков
- Бесплатная библиотека ПО для сенсорных решений объемом менее 1 КБ
Библиотека ПО для емкостных сенсорных решений MSP430
Бесплатная библиотека ПО для емкостных сенсорных решений MSP430 предоставляет разработчикам возможность добавлять функции сенсорных датчиков в любой микроконтроллер MSP430, используя при этом всего 1 КБ памяти программ. Библиотека ПО с открытым исходным кодом устраняет необходимость в разработке сложных алгоритмов для сенсорных решений и обеспечивает поддержку различных емкостных сенсорных датчиков, включая кнопки, ползунковые регуляторы, вращающиеся (дисковые) регуляторы и бесконтактные датчики.
Оптимизированные для емкостных сенсорных устройств микроконтроллеры
Библиотека ПО для емкостных сенсорных решений обеспечивает поддержку всех устройств на базе MSP430, в том числе некоторых новых периферийных устройств, оптимизированных для сенсорных датчиков. Устройства MSP430 Value Line G2xx2/3: емкостные сенсорные устройства ввода-вывода, которые позволяют разработчикам обеспечивать взаимодействие непосредственно с емкостными сенсорными панелями без внешних компонентов. Устройства MSP430F51x2: Timer_D, высокопроизводительный таймер, обеспечивающий 4-наносекундное разрешение, позволяющее добиться высокой точности функционирования сенсорного датчика.
| Устройство | Флэш- память [КБ] |
RAM | Особенности емкостных сенсорных решений | Кол-во поддер- живаемых сенсорных кнопок |
Дополнительные характеристики | Техническое описание | Образцы | ||
| Емкостные сенсорные устройства ввода-вывода1 | Timer D2 |
Цифровые | Аналоговые | ||||||
MSP430G2x02 |
1–8 | 128–256 B | |
≤ 16 | USI3 | Загрузить |
Заказать |
||
MSP430G2x32 |
1–8 | 128–256 Б | |
≤ 16 | USI | АЦП10 | Загрузить |
Заказать |
|
MSP430G2x13 |
1–16 | 256–512 Б | |
≤ 24 | USCI4 | Комп. | Загрузить |
Заказать |
|
MSP430G2x53 |
1–16 | 256–512 Б | |
≤ 24 | USCI | Комп., АЦП10 | Загрузить |
Заказать |
|
MSP430G2x03 |
2–8 | 256–512 Б | |
≤ 24 | USCI | Загрузить |
Заказать |
||
MSP430G2x33 |
2–16 | 256–512 Б | |
≤ 24 | USCI | Комп., АЦП10 | Загрузить |
Заказать |
|
MSP430F51x1 |
8–32 | 1–2 КБ | |
≤ 29 | USCI | Комп. | Загрузить |
Заказать |
|
MSP430F51x2 |
8–32 | 1–2 КБ | |
≤ 29 | USCI | Комп., АЦП10 | Загрузить |
Заказать |
|
1 Емкостное сенсорное устройство ввода-вывода: каждое устройство ввода-вывода поддерживает колебания на контактах, что позволяет реализовать недорогие сенсорные датчики без каких-либо внешних компонентов
2 Timer_D: таймер с высоким, 4-наносекундным разрешением для высокоточного сенсорного датчика
3 USI: последовательный интерфейс связи с поддержкой SPI и I2C
4 USCI: последовательный интерфейс связи с поддержкой I2C, UART и 2x SPI
MSP430G2x02
Загрузить
Заказать