Производительность 16-разрядных устройств и сверхнизкое энергопотребление по ценам 8-разрядных микроконтроллеров
Больше, чем раньше
В дополненной линейке Value Line
вам предлагаются устройства
по более низким ценам
Новые устройства уже доступны для заказа!
Представляем семейство MSP430G2xx2 устройств Value Line
Семейство MSP430G2xx2 - это 64 новых устройства линейки Value Line с широким выбором объема памяти и функций для применения в промышленности и бытовой технике. Основные характеристики семейства G2xx2 включают:
10-разрядный АЦП, вариант с периферийным компаратором
Новые емкостные сенсорные устройства ввода-вывода для снижения стоимости системы в таких устройствах
Имеются корпуса для 14/20-контактного TSSOP, 16-контактного QFN и 20-контактного PDIP
Ниже приведены подробные сведения о том, как новые емкостные сенсорные устройства ввода-вывода позволяют снизить стоимость системы в устройствах с емкостными датчиками.
План выпуска более 150 новых экономичных MCU обеспечивает исключительную производительность и сверхнизкое энергопотребление для широкого спектра применения, включая безопасность, охрану и сенсорные датчики. MSP430 значительно повышает соотношение цена/производительность для заказчиков.
Серия MSP430 Value Line
Серия микроконтроллеров MSP430 Value Line обеспечивает 16-разрядную производительность, частоту процессора до 16 МГц, возможность интеграции интеллектуальных периферийных устройств и сверхнизкое энергопотребление по низким ценам 8-разрядных устройств для требовательных к стоимости систем.
К середине 2011 года семейство будет включать более 150 устройств
Сверхнизкое энергопотребление
Та же 16-разрядная архитектура RISC
Цены еще ниже! Начиная с 0,25 долл. США за партию от 100 000 штук
Полный комплект разработчика LaunchPad за 4,30 долл. США. Включает бесплатные неограниченные в использовании компиляторы/отладчики
Емкостные сенсорные устройства ввода-вывода
Семейство G2xx2 и планируемое семейство G2xx3 отличаются новыми емкостными сенсорными устройствами ввода-вывода. К обычным модулям GPIO добавлены дополнительные цепи для создания на контактах колебаний, устраняющие необходимость во внешних компонентах. Преимущества их использования для разработчика:
Нет необходимости во внешних компонентах для создания колебаний
Возможность прямого подключения емкостного датчика
Отсутствие необходимости во внешних мультиплексорах для работы с несколькими панелями
Каждая панель может непосредственно использоваться как прямой вход от емкостного датчика
Гистерезис ~0,7 В – надежная работа
Ведомость материалов на уровне системы уменьшается (т.е. уменьшаются пассивы, до нескольких центов на каждый), что ведет к уменьшению стоимости системы.
Инструменты и поддержка
Полную библиотеку программ для поддержки разработки программного кода можно взять здесь.
G2xx2 полностью совместим со средством Launchpad
Что можно получить за 25 центов:
Больше памяти, больше производительности, меньше потребляемой энергии
Серия MSP430 Value Line обеспечивает больше RAM для дополнительной гибкости, более высокое разрешение таймеров для увеличения точности и большую вычислительную мощь для более эффективного исполнения инструкций – с минимальными затратами энергии. Реализуйте неиспользованный потенциал своих систем с применением серии 16-разрядных микроконтроллеров MSP430 Value Line.
Получите больший объем флэш-памяти, оперативной памяти и увеличьте скорость работы с применением серии 16-разрядных микроконтроллеров MSP430 Value Line
Флэш-память
RAM
Таймеры
WDT
Рабочее напряжение
MIPS
GPIO
Режимы низкого энергопотребления
Цена
Конкурент A
512 Б
25 Б
8 разрядов
Да
2-5,5 В
1
6
2
0,25 долл.
MSP430G2001
512 Б
128 Б
16 разрядов
Да
1,8-3,6 В
16
10
5
0,25 долл.
Сверхнизкое энергопотребление обеспечивает более длительное время работы от аккумулятора и позволяет уменьшить форм-факторы
Типовые устройства, в которых используется аккумулятор, 99-99,9 % времени проводят в режиме ожидания. Энергопотребление MSP430G2xx ниже, чем у большинства 8-разрядных MCU – а именно (при 2,2 В):
0,1 мкА сохранение RAM
0,4 мкА в режиме ожидания (VLO)
0,7 мкА в режиме генератора импульсов времени
Сверхбыстрый выход из режима ожидания в течение <1 мкс
Энергопотребление снижено до 10 раз
Интегрированные интеллектуальные периферийные устройства – АЦП10 + контроллер передачи данных (DTC)
MSP430 + интеллектуальные периферийные устройства
Конкурент A
Код, необходимый для MSP430 с интеллектуальными периферийными устройствами
8-разрядные продукты конкурирующих производителей требуют использования ЦП для каждого АЦП-преобразования и передачи загруженных данных. АЦП10 микроконтроллера MSP430 с контроллером передачи данных (DTC) могут обрабатывать отсчеты АЦП во всем диапазоне памяти – не нагружая ЦП!
Меньшее время, проводимое в активном режиме, экономит энергию
ЦП остается свободным для решения более сложных задач
Интеллектуальный и автономный
Детерминированное поведение
Код, необходимый для Конкурента A
Устройства серии MSP430 Value Line интегрируются с интеллектуальными периферийными устройствами, в том числе АЦП10 с контроллером передачи данных (DTC), компараторами, SPI, I2C и 16-разрядными таймерами. Планируемые к выпуску устройства MSP430G2xx дополнительно будут иметь выводы для емкостных сенсорных устройств ввода-вывода и UART. Такие интеллектуальные периферийные устройства позволят MSP430G2xx выполнять больше задач, не обращаясь к ЦП, снижая среднее энергопотребление и позволяя ЦП сконцентрироваться на более сложных задачах.
Это особенно очевидно для датчиков, безопасности и других задач, не требующих большого энергопотребления. Благодаря интегрированным в MSP430G2xx АЦП10 с контроллером передачи данных (DTC) выборка данных и выделение памяти выполняются автономно, без задействования ЦП. По сравнению с конкурирующими MCU интеллектуальные
периферийные устройства, интегрированные в MSP430G2xx, обеспечивают меньшее энергопотребление, сокращают до минимума активность ЦП и повышают плотность кода.
Реализуйте потенциал своих систем – совершите прыжок от 8 разрядов к 16, используя серию MSP430 Value Line
Бытовая
Электроника
Здоровье
и фитнес
Интеллектуальные
датчики
Сенсорные панели
Безопасность и
защита
Освещение
Сочетание недорогого тонкого высокопроизводительного 16-разрядного ядра RISC и сверхнизкого энергопотребления позволяет серии MSP430 Value Line обеспечить новые возможности для традиционных экономичных 8-разрядных систем.
16-разрядная архитектура и повышенная эффективность кода предоставляют новым функциям больше места и вычислительных возможностей.
Сверхнизкое энергопотребление обеспечивает снижение затрат на обслуживание и продолжительный срок службы продукта.
Интегрированный интеллектуальный 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь идеально подходит для систем сбора данных, обеспечивая более точную настройку и меньшее время отклика.
Полная совместимость с платформой MSP430
Начните разработку с серией MSP430 Value Line прямо сейчас!
16-разрядная архитектура микроконтроллеров серии MSP430 Value Line и ускорение до 16 MIPS позволяют повысить функциональность современных решений. Масштабируйте свои разработки для других микроконтроллеров семейства MSP430 – более 200 устройств – для создания передовых разработок.
Масштабируемая производительность
Частота ЦП от 8 МГц до 25 МГц
Линейка MSP430 включает 16-разрядные дельта-сигма АЦП с 12-разрядными ЦАП, умножители 32x32, оптические усилители, драйверы для ЖКИ, DMA и другие высокопроизводительные периферийные устройства.
Широкий выбор памяти
MSP430 обеспечивает от 0,5 КБ до 256 КБ флэш-памяти
От 128 Б до 16 КБ RAM
В линейке продуктов MSP430 также появилась встроенная память FRAM
Количество выводов
MSP430 имеют 22 различных варианта корпусов с количеством выводов от 14 до 113
Полный комплект разработчика LaunchPad за 4,30 долл. США
Теперь стало проще начинать выпуск устройств с помощью MSP-EXP430G2 LaunchPad.
Возможности LaunchPad:
Интегрированная Flash-эмуляция для простоты программирования и отладки через порт USB (кабель мини-USB входит в комплект)
Интерфейс USB для отладки (MSP-FET430UIF) подключает основанный на флэш-технологии MCU MSP430 к ПК для оперативного внутреннего программирования и отладки системы
Макетная плата с гнездом ZIF для производных систем на базе MSP430 в корпусах TSSOP (PW) с 20 или 28 контактами содержит светодиодный индикатор, адаптер JTAG и разъемы для создания прототипов
Макетная плата (MSP-TS430PW28) с гнездом ZIF для производных систем на базе нескольких MSP430 в корпусах TSSOP (PW) с 28 контактами содержит светодиодный индикатор, адаптер JTAG и разъемы для создания прототипов
Поддерживает все отладочные интерфейсы, используя 14-контактный разъем JTAG, такой как MSP-FET430UIF