Уникальное решение для химических и газовых датчиков
Ознакомьтесь с решением для химических и газовых датчиков со встроенным процессором и конфигурируемым интерфейсом, позволяющим использовать один детектор для нескольких типов датчиков.
Основные характеристики решения:
- Конфигурируемый аналоговый входной блок со встроенным возбуждением электродов
- Одно проектное решение, подходящее для множества электрохимических датчиков
- 16-разрядный микроконтроллер для настройки конфигураций и связи
- Сверхнизкое энергопотребление продлевает время работы аккумулятора и обеспечивает работу при силе тока 4 мА
- Возможность выполнить конфигурирование и калибровку датчика согласно заводским настройкам или в режиме онлайн
- Передатчик токовой петли, 4–20 мА
- Встроенный 5-вольтовый стабилизатор, обеспечивающий системную мощность
- Ошибка шкалы 0,05 %
|