Texas Instruments – Предоставляя БОЛЬШЕ возможностей

Решение для промышленного Ethernet

Ознакомьтесь с решением для промышленного Ethernet, которое улучшает связь между диспетчерскими и производственными помещениями для систем с неблагоприятными условиями эксплуатации или жесткими временными режимами.

Основные характеристики решения

  • Процессор Sitara™ ARM® Cortex™-A8 со встроенным MAC
    • Поддержка основных промышленных протоколов Ethernet
  • Протокол PTP IEEE 1588 10/100 PHY
    • Разрешение по временной отметке 8 наносекунд
  • Предельные значения температуры 10/100 PHY
    • Безошибочная работа на расстоянии до 137 м при температуре
      от -40 до 125 °C