Texas Instruments – Предоставляя БОЛЬШЕ возможностей

Гибкое решение по управлению бесколлекторного двигателя постоянного тока

Ознакомьтесь с решением по управлению бесколлекторного двигателя постоянного тока, обеспечивающим программируемую обработку данных для различных систем бесщеточных двигателей постоянного тока в сочетании с драйверами MOSFET 100 В для улучшенного управления высокомоментными двигателями.

Основные характеристики решения:

  • Применение в электровелосипедах с рабочим напряжением 48 и 96 В и легких электроприводных транспортных средствах
    • Больший запас хода и более высокий крутящий момент
  • Одно- и трехфазные двигатели, системы с датчиками или без них
    • Программируемый процессор позволяет выполнить различные конфигурации двигателя
  • Конфигурируемый цифровой двигатель обеспечивает новый уровень производительности и гибкости системы
    • Для конкретных прикладных задач могут применяться различные профили управления, например запас хода в зависимости от ускорения или крутящего момента

Специальные предложения: 

Загрузка спецификаций, заказ образцов и отладочных средств
  • LM5101B – драйвер MOSFET 100 В
  • LM3S8971 - встроенный блок управления двигателем/драйвер Stellaris®
  • AMC1200 – Isolation Amplifier
  • DRV8312 – Three Phase Brushless DC Motor Driver
More Solutions

Руководства

Дополнительные ресурсы