Решение для портативных аудиоустройств и дисплеев
Ознакомьтесь с решением для портативных аудиоустройств и дисплеев с мультисенсорным вводом. Решение обеспечивает высокое качество звука, многоточечный сенсорный ввод с тактильным откликом и программируемый драйвер подсветки с повышенной яркостью, предоставляющий больше возможностей для пользователя, обладая при этом малым форм-фактором.
Основные характеристики решения:
- усилитель мощности звука 3,2 Вт класса D
- короткое время включения (4 мс) без щелчков при запуске
- Маломощный 4-выводной контроллер сенсорного экрана
- многофункциональная сенсорная навигация
- Тактильный пьезо-драйвер со встроенным повышающим преобразователем
- обеспечивает ультратонкие форм-факторы
- Драйвер светодиодной подсветки повышенной яркости
- обеспечивает постоянное четкое изображение при различной световой среде
|