|
Решение для беспроводных аудиоустройств
Ознакомьтесь с комплексным решением для беспроводных аудиоустройств, которое позволяет продлить время работы аккумулятора и обеспечивает высококачественное воспроизведение звука, требуемое для передовых портативных аудиосистем.
Основные характеристики решения
- Уменьшены размеры и увеличена функциональность с помощью системно-совместимых решений
- Беспроводное зарядное устройство с поддержкой стандарта Qi (WPC 1.1) и функцией обнаружения посторонних объектов
- Двухрежимный интеллектуальный модуль Bluetooth не требует внешнего стека или компонентов
- Передовые системно-совместимые аудиокомпоненты обеспечивают энергоэффективность и превосходное качество воспроизведения
- Процессор DSP с низким энергопотреблением для улучшенного воспроизведения с функцией объемного звучания и декодером Dolby
- 24-разрядный дельта-сигма аналого-цифровой преобразователь обеспечивает четкое воспроизведение звука
|
|
Информация о продукте:
Загрузить спецификации, заказать образцы и инструментальные средства
- CC2564 – контроллер с поддержкой Bluetooth Smart Ready
- BQ51013B – ИС полностью интегрированного беспроводного энергопринимающего устройства с поддержкой WPC 1.1
- PCM3070 – аудиокодек (стерео) со встроенным miniDSP
- TPA3130D2 – стереоусилитель класса D с защитой от помех АМ-сигналов (без фильтра, 15 Вт)
- TMS320C5535 – маломощный цифровой сигнальный процессор с фиксированной запятой
|