Texas Instruments – Предоставляя БОЛЬШЕ возможностей

Решение для беспроводного датчика биопотенциалов

Ознакомьтесь с данным решением для беспроводного датчика биопотенциалов с прецизионным сенсорным интерфейсом, высокоинтегрированным маломощным беспроводным устройством Bluetooth® и сверхмаломощным микроконтроллером, которые продлевают срок службы аккумулятора и повышают надежность компактной системы.

Основные характеристики решения:

  • Bluetooth® Беспроводное устройство с малым энергопотреблением
    • Площадь платы меньше на 50%
  • Понижающий преобразователь с байпасным режимом
    • Использование беспроводной связи для снижения энергопотребления
  • Аналоговый входной блок прецизионного датчика
    • Ток смещения 200 пА и энергопотребление 335 µВт на канал
  • Микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением
    • 5 Режимы с низким энергопотреблением, оптимизированных для продления срока службы аккумулятора

Специальные предложения: 

Загрузить спецификации, заказать образцы и инструментальные средства
  • CC2541 – маломощное однокристальное решение Bluetooth® на 2,4 ГГц
  • TPS62730 – частотный синхронный понижающий преобразователь DC-DC
  • ADS1292 – двухканальный 24-разрядный аналоговый входной блок с низким энергопотреблением для измерения биопотенциалов
  • MSP430F5308 – Микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 16 КБ Flash, 6 КБ SRAM
More Solutions