Расширенные возможности TMS320C66x обеспечивают повышенную производительность и инновации, упрощая переход к многоядерности
Теперь у разработчиков есть больше возможностей начать работу и освоить поколения масштабируемых многоядерных устройств TI TMS320C66x. Новые предложения включают в себя усовершенствованные четырехъядерные СнК TMS320C6670, предназначенные для применения в радио- и коммуникационных приложениях, а также новые одноядерные TMS320C6671, упрощающие разработчикам переход к многоядерности. Кроме того, стали доступны несколько обновлений ПО, ускоряющих разработку ПО для многоядерных устройств. Эти обновления включают в себя комплект для разработки ПО для многоядерных систем (MCSDK), оптимизированные под многоядерность библиотеки, поддержку ядра Linux устройствами семейства C66x и поддержку модели программирования OpenMP.
Основные характеристики C6670:
- 4-ядра, 1,2 ГГц СнК с усовершенствованными ускорителями для ориентированных на связь решений, в том числе программно управляемые радиосистемы (SDR), системы общественной безопасности и перспективные широкополосные радиосистемы
- Мультистандартный сопроцессор цифрового потока (BCP), увеличивающий скорость передачи данных для LTE, WCDMA, TD-SCDMA и WiMAX
- Более сбалансированные программируемые ядра ЦП и настраиваемые ускорители, предлагающие упрощенную модель программирования SDR
- Простой в использовании, экономичный демонстрационный модуль TMS320C6670 помогает разработчикам начать работу с радио-SoC C6670
Основные характеристики C6671:
- Первый одноядерный продукт в семействе C66x, использует стратегический подход к конструированию для ознакомления разработчиков с многоядерными устройствами без требований к опыту работы с ними
- Возможность выполнять действия с фиксированной и плавающей запятой на одном устройстве обеспечивает эталонную производительность и низкое энергопотребление
- Возросшее количество периферийных устройств и объем памяти
- Совместимость по выводам и по программному обеспечению с устройствами TMS320C6672, TMS320C6674 и TMS320C6678 упрощает разработку интегрированных, экономически эффективных продуктов с низким энергопотреблением для рынков высокопроизводительных устройств
Эти устройства основаны на архитектуре TI KeyStone, являющейся истинной платформой для инноваций в многоядерных устройствах. Архитектура KeyStone, демонстрирующая поразительную производительность, является фундаментом, на котором разрабатываются новое поколение многоядерных устройств TI TMS320C66x. KeyStone отличается от всех прочих многоядерных архитектур, поскольку она способна обеспечивать полный комплект вычислительных функций на каждом ядре отдельно.
Ресурсы, посвященные высокопроизводительным многоядерным DSP-продуктам линейки С66x
Средства разработки и программное обеспечение
Предложение TI в области ПО упрощает разработчикам переход к многоядерности, позволяя производителям расширять ассортимент с меньшими издержками, с меньшими энергозатратами и за меньшее время, чем при работе с конкурирующими решениями. Новое ПО TI C66x включает в себя:
- MCSDK. Демонстрационные примеры, позволяющие покупателям значительно сократить срок разработки благодаря выбору кода, наилучшим образом подходящего для их задачи. MCSDK позволяет поддержать интеграцию SYS/BIOS и Linux с драйверами периферийных устройств. Также сюда включен четко определенный программный уровень для поддержки связи между ядрами и между микросхемами. MCSDK доступен уже сейчас как для семейства TI C66x, так и для высокопроизводительных многоядерных устройств C64x+™.
- Поддержка Linux. По мере того как разработчики переходят к использованию ПО с открытым исходным кодом в качестве ключевого элемента своего продукта, доступность Linux на C66x DSP сокращает объем разрабатываемого ПО, позволяя разработчикам сфокусироваться на дифференциации функций и ПО для решений на базе C66x и C64x+.
- Оптимизированные библиотеки. Оптимизированные библиотеки DSP (DSPLIB) и библиотеки для обработки изображений (IMGLIB) для комплекта команд архитектуры C66x содержат часто используемые оптимизированные ядра, обеспечивающие значительные преимущества при работе в самых разных областях применения, включая особо важные, тестирование и обработку изображений, анализ и распознавание изображений в контексте машинного зрения. TI планирует в течение года добавить новые усовершенствования в DSPLIB и IMGLIB, включая зрительный анализ, шифрование, голосовую и факсимильную связь.
- Модель программирования OpenMP. Архитектура KeyStone – это первая архитектура DSP, поддерживающая модель программирования OpenMP. Эта модель позволяет разработчикам в процессе работы над своим продуктом запускать OpenMP-совместимый код на многоядерных DSP.
Программное обеспечение TI и обновления к нему доступны для бесплатной загрузки. Помимо этого, все ПО доступно в недорогих демонстрационных модулях TI TMDXEVM6670L и TMDXEVM6678L. Оба EVM содержат бесплатный MCSDK, программу Code Composer Studio™ и пакет приложений/демонстрационных кодов, позволяющих программистам быстро добиться нужной скорости от C66x DSP.
Поддержка и обучение
Все ресурсы поддержки, готовящихся учебные курсы и мероприятия в рамках сообщества, связанные с высокопроизводительным многоядерным DSP C6000.
Другие ресурсы
Другие высокопроизводительные многоядерные устройства семейства C6000
Просмотрите весь ассортимент высокопроизводительных многоядерных DSP семейства C6000. Подробнее
Видеоролики, посвященные высокопроизводительным многоядерным DSP-устройствам линейки C6000
Нажмите на изображение, чтобы просмотреть видеоролик. (Продолжительность – 3:19)
Нажмите на изображение, чтобы просмотреть видеоролик. (Продолжительность – 3:49)
Нажмите на изображение, чтобы просмотреть видеоролик. (Продолжительность – 3:45)
Серия видеороликов с мнениями экспертов
Серия видеороликов с мнениями экспертов
|


Архив старых новостей о высокопроизводительных многоядерных устройствах семейства C6000
|