Процессоры ARM®

TI – лидирующий поставщик процессоров ARM, производящий больше решений на основе ARM, чем любой другой изготовитель. Высокопроизводительные микропроцессоры Sitara™ ARM и надежные микроконтроллеры Stellaris® занимают ключевое место среди встраиваемых систем ARM от TI. Другие решения на основе ARM от TI включают микроконтроллеры C2000™ Concerto™, видеопроцессоры, прикладные процессоры OMAP, процессоры DSP+ARM и новые микроконтроллеры безопасности Hercules™ ARM®.

Загрузить новое руководство по выбору решений ARM

Загрузить новое руководство по выбору решений ARM

Приступаете к разработке с ARM? Узнайте о широком ассортименте TI в новом руководстве по выбору решений ARM.



Специальные предложения


Основные характеристики
  • USB 2.0 +PHY, Gigabit EthernetMAC, PCIe+PHY, SATA+PHY, CAN, PRU-ICSS, 3D-графика, сенсорные экраны


Широко используемые системы/конечное оборудование


  • 5–140 дол. США
  • До 5 ГГц


Специальные предложения


Основные характеристики
  • Flash от 256 КБ до 3 МБ, FPU, ECC, ШИМ, АЦП, CAN, LIN, I2C, FlexRay, ENET, USB

Широко используемые системы/конечное оборудование



  • От 5 дол. США
  • До 220 МГц


Специальные предложения


Основные характеристики
  • Flash от 8 КБ до 1 МБ, 132 КБ ОЗУ, USB, ENET MAC & PHY, CAN, АЦП, ШИМ, SPI, QEI, I2C, McBSP

Широко используемые системы/конечное оборудование



  • От 1 дол. США
  • До 100 МГц

 

Преимущества изделий на основе ARM от TI.

  • Более 200 полнофункциональных устройств ARM от Cortex-M3 до Cortex-A и Cortex-A15: TI предлагает широкий выбор микропроцессоров и микроконтроллеров ARM по цене от 1 дол. США и с рабочей частотой до 5 ГГц. TI использует все возможности на уровне аппаратных и программных средств для обеспечения оптимальных показателей производительности, энергопотребления и поддержки в соответствии с основными требованиями систем.
  • Комплексная экосистема программного обеспечения: Разработчики, использующие операционные системы реального времени, высокого уровня либо работающие без них, могут получить доступ к полному ассортименту программных средств оперативного управления производством и инструментов разработки от TI, а также связаться с участниками конструкторских сетей.
  • Оптимальные решения для высокоэффективных систем: воспользуйтесь программными кодами TI, демонстрационными версиями, оптимизированными периферийными устройствами для подключений, шифрования, промышленных систем и др. Компания TI также предлагает комплекты и примеры решений, которые позволяют незамедлительно приступить к разработке с изначальным уровнем готовности до 80 %