Синхронизаторы и таймеры

Перекрестные ссылки

Указания по применению

Инструментальные средства и ПО

Блок-схемы

WEBENCH®

Синхронизаторы и таймеры с фазовой подстройкой частоты, схемы синхронизации, синтезаторы

Компания TI предлагает синхронизаторы и таймеры с фазовой подстройкой частоты, включающие тактовые буферы на основе ФАПЧ, синтезаторы тактовых импульсов ФАПЧ, блоки умножения на основе ФАПЧ, формирователи тактовых импульсов с нулевой задержкой ФАПЧ и др. Нуждаетесь ли вы в схемах синхронизации, РЧ-синтезаторах, генераторах импульсов времени, генераторах и регистрах интерфейса памяти, тактовых генераторах для систем цифровой обработки мультимедиа или тактовых генераторах для базовых станций беспроводной связи, у нас есть все необходимые изделия и руководства, которые позволят вам выполнить проект.

Изделия

Быстрый поиск

Инструмент для выбора тактовых генераторов и таймеров

Инструмент для выбора тактовых генераторов и таймеров
Ответьте на несколько вопросов, чтобы быстро сузить область поиска нужных вам решений.

Самые популярные указания по применению

Ресурсы для инженеров

Видеоподкасты

RSS-канал

Высокопроизводительные универсальные разветвленные тактовые буферы - LVCMOS - TI.com

  • LMK03806 - Ультра-низкие джиттера генератора с 14 выходов
  • CDCLVD1212 - низкий джиттер, 2 переключаемых входа; 1:12 буфер Universal-to-LVDS
  • CDCLVC1102 – низкий джиттер, 1:2 LVCMOS буфер выходного разветвителя тактового генератора
  • CDCLVC1103 – низкий джиттер, 1:3 LVCMOS буфер выходного разветвителя тактового генератора
  • CDCLVC1106 – низкий джиттер, 1:6 LVCMOS буфер выходного разветвителя тактового генератора

Обложка руководства

Задумались о микроконтроллерах?

Выберите подходящий для вашего аналогового устройства микроконтроллер.