Новые DSP-процессоры TMS320C5514/15 расширяют платформу 16-битных DSP с самым малым в отрасли потреблением, обеспечивая прирост производительности на 20%
|
Отличаясь рабочей частотой до 120 МГц и высокой интеграцией периферии, новые малопотребляющие DSP-процессоры
TMS320VC5514 и
TMS320VC5515 позволяют пользователю сохранить чрезвычайно низкий уровень энергопотребления, увеличив при этом функциональные возможности конечного устройства.
Основные особенности и преимущества DSP-процессора C5514:
- Три интегрированных LDO-стабилизатора – по одному для питания ядра DSP, модуля USB и аналоговой подсистемы
- Высокий уровень интеграции периферии, включая интерфейсы высокоскоростного USB 2.0, I2S, UART, SPI, MMC/SD и линии ввода-вывода общего назначения, снижает стоимость системы и позволяет реализовать более дружественный интерфейс пользователя в портативных устройствах
- До 256 Кбайт внутренней памяти снижает стоимость и энергопотребление системы, позволяя отказаться от внешней памяти
- Динамическое изменение напряжения и частоты позволяет увеличить время работы батареи в портативных устройствах
- Масштабируемость и совместимость по выводам всех четырех процессоров (C5504, C5505, C5514, C5515) дает большую свободу пользователю
DSP-процессор C5515 включает все особенности C5514 и дополнен:
- Дополнительной внутренней памятью 64 Кбайт (всего 320 Кбайт)
- Программируемым аппаратным ускорителем БПФ, до 1024 точек
- Интегрированным контроллером ЖК-дисплея и 10-битным 4-канальным АЦП последовательного приближения возможностью снизить стоимость системы и реализовать более дружественный интерфейс пользователя в портативных устройствах
|
 |
Полнофункциональный демонстрационный модуль, поддерживающий два режима работы,
TMDXEVM5515 – поставляется в комплекте с полной библиотекой ПО и несколькими демонстрационными программами. Дополнительно, предлагается новое инструментальное средство
TMDX5515EZDSP – недорогой, но тем не менее мощный инструмент разработки, в котором интегрировано множество функций, включая встроенную функцию эмуляции для быстрого создания DSP приложений.
Начните работу сегодня
Описание C5514
|
Скачать документацию
|
Описание инструментальных средств
|
Заказать
Описание C5515
|
Скачать документацию
Подробнее
Другие ресурсы:
|

Средства разработки C550x
|
|