Цифровая обработка сигналов

Платформы

DSP: справочные материалы для разработчиков

Введение

Иструмент выбора

DSP C5000

 

Новые DSP TMS320VC5505 и C5504 с рекордно низким энергопотреблением продлевают время работы от аккумулятора благодаря использованию многофункциональных интегральных схем

Изображение чипа C5505 TMS320VC5505 и TMS320VC5504 – наилучшая комбинация режима ожидания и рабочего режима для увеличения времени работы от аккумулятора. Эти два новых процессора, совместимых по назначению выводов, повышают энергоэффективность, увеличивают время работы портативных устройств от аккумуляторной батареи, уменьшают стоимость систем и позволяют сделать устройство более удобным в использовании. Эти устройства включают в себя:
  • высокая степень интеграции периферийного оборудования
    • программируемый аппаратный ускоритель БПФ, 1024 точки
    • высокоскоростной интерфейс USB2.0 с поддержкой PHY
    • контроллер ЖК-дисплея
    • MMC/SD и 10-битный 4-канальный SAR ADC
  • память увеличенного объема

Начните вашу разработку сейчас, с полнофункциональным демонстрационным модулем, ресурсами для технических разработок и демонстрационными платформами. Начните работу сегодня.
папка изделий Сведения об изделии | pdf Загрузить техническое описание | образец Заказать

Подробнее

Системные блок-схемы