DSP семейства TMS320C674x, дополненные арифметикой с фиксированной/плавающей запятой
Низкое энергопотребление и высокая точность расчетов благодаря DSP семейства TMS320C674x
Эти процессоры позволяют создавать портативные медицинские, промышленные, аудио и другие устройства, которые обладают такими преимуществами DSP с поддержкой операций с плавающей запятой, как высокая точность вычислений, широкий динамический диапазон и быстрый вывод готовых решений на рынок. Энергопотребление устройств C674x в три раза меньше, чем у современных DSP, дополненных арифметикой с плавающей запятой, – это лучший в отрасли показатель на сегодняшний день. Они поддерживают арифметику с плавающей запятой одинарной (32-разрядные) и двойной точности (64-разрядные системы). Энергопотребление от 6 мВт* в режиме ожидания до 420 мВт** в активном режиме (общая мощность).
Области применения
- Конференц-телефоны
- Диагностическое оборудование
- Промышленное оборудование
- Военные радиостанции
- Работа с музыкальными эффектами
- Портативные медицинские устройства
- Портативные устройства для записи музыки
- Радиостанции для служб безопасности
Решения для конечного оборудования
Более подробную информацию о DSP семейства TMS320C674x, дополненных арифметикой с фиксированной/плавающей запятой, можно получить у торгового представителя TI в вашем регионе.
* Условия энергопотребления: ядро 0,95 В, тактовый генератор DSP отключен, все тактовые генераторы периферийных устройств отключены, RTC включен, PLL отключен, 25°C
** Условия энергопотребления: нагрузка 70% от максимальной, ЦП 300 МГц, 1,2 В, память mDDR 133 МГц, 16-разрядный доступ в течение 50% времени, периферийные устройства McBSP, SPI и GPIO активны, 25°C
|
Technical Resources
OMAP-L1x
TMS320C674x
TMS320C550x
|