Цифровые сигнальные процессоры

Каталог изделий

Встроенные биометрические решения от TI

Встроенные биометрические решения от TI:

работа в режиме реального времени, высокоточная идентификация и широкий ассортимент решений со встроенными средствами анализа. Прочитайте техническое описание.

  • Возможность улучшения сжатия видео на 200 %
  • Передовые высокочувствительные камеры видеонаблюдения

Видеопроцессоры DaVinci – будучи оптимизированными для цифровых видеосистем, цифровые медиапроцессоры DaVinci™ также предназначены для обработки изображений и видеонаблюдения, например решений для мониторинга бытовых систем и машин. Платформа DaVinci состоит из универсального процессора, ускорителя передачи видеосигналов, дополнительного процессора DSP и соответствующих периферийных устройств. Среди предложенных решений (более 200 устройств) можно подобрать необходимый вариант исходя из характеристик производительности, питания и стоимости. Масштабируемая платформа DaVinci, оптимизированная для систем кодирования-декодирования видео, включает бесплатные мультимедийные кодеки, а также простые в использовании средства разработки и ПО. Готовые образцы разработки от TI, полностью программируемые системы обработки HD-видео и средства анализа позволяют клиентам быстро выводить свои решения на рынок.

Быстрый поиск документации

А также информация о ценах, наличии и образцах



Средства разработки DaVinci

dsp_davinci_tmdxevm8168_image

Отладочный модуль DM816x – транскодирование, кодирование и декодирование HD-видео

Заказать через Интернет Заказать через Интернет

dsp_davinci_androidsdk-dm37x_image

Комплект разработки Android для DM37x – ускорьте
разработку с помощью комплекта разработки ПО Android

Получить программное обеспечение

dsp_davinci_linuxezsdk-am389x_image

Образцы IP-камер для ускорения разработки

Заказать через Интернет Заказать через Интернет