Цифровая обработка сигналов

Платформы

DSP: поддержка

Введение

DaVinci™ Digital Media Processors

 

Новый цифровой медиапроцессор TMS320DM365 обеспечивает видеоизображение высокой четкости в режиме HD 1080p при идеальном качестве на пиксельном уровне

Благодаря процессору TMS320DM365, разработчики могут:

  • кодировать и декодировать видео в различных форматах, в том числе H.264 для различных разрешений, включая 1080p HD;
  • снизить стоимость системы на 25% за счет интеграции периферии и программного обеспечения;
  • воспользоваться преимуществами инструментальных средств разработки и отработанными на базе DM355 решениями для ускорения процесса проектирования.

Процессор DM3656 состоит из ядра ARM9, подсистемы обработки видеоданных (VPSS) с сигнальным процессором обработки изображений (ISP), пакетов кодеков, пригодных для массового производства, и встроенных периферийных устройств. Оценочный модуль для разработки приложений цифрового видео (DVEVM) DM365 включает в себя пакет поддержки платформы Linux, а также набор мультимедийных кодеков, таких как H.264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG, VC-1, MP3 и G.711 для предварительной оценки.

Дополнительная информация

Other DaVinci Resources