Цифровая обработка сигналов

Платформы

DSP: поддержка

Введение

Инструмент выбора

Каталог изделий

OMAP™ Процессоры для приложений

 
OMAP-L138 & C674x Chips

Процессоры с низким энергопотреблением и широчайшими возможностями подключения

Энергоэффективным решениям с широкими возможностями подключения необходим высокий уровень интеграции периферийных устройств, улучшенный теплоотвод и длительное время работы от аккумулятора. Решить эти задачи позволяют четыре новых процессора (TMS320C6742, TMS320C6746, TMS320C6748 и OMAP-L138), которые обеспечивают высокий уровень интеграции с периферийными устройствами и средствами подключения, энергоэффективность и поддержку арифметики с фиксированной/плавающей запятой. Для разработки новых устройств будут предлагаться недорогие (всего 149 долл. США) экспериментальные платы на базе OMAP-L138, а также полнофункциональные отладочные модули OMAP-L138. Основные характеристики новых устройств:

  • Гибкие системные интерфейсы и средства сетевого подключения, в том числе SATA, uPP, EMAC и USB PHY
  • Возможность оптимизации производительности и энергопотребления систем
  • Разработка продуктов становится проще – в этом помогает широкий выбор средств разработки, доступных в широком ценовом диапазоне (начиная от 149 долл. США), а также совместимость по выводам и единой ПО для всех систем семейства

product-folder Сведения об изделии | pdf Скачать техническое описание | sample Заказать

Ресурсы, посвященные продуктам OMAP

Поддержка и обучение

Полная информация о ресурсах поддержки, готовящихся учебных курсах и о новостях сообщества, которые связаны с новыми процессорами OMAP.

Средства разработки и ПО

Узнайте больше о базовом комплекте для обработки операций с плавающей запятой OMAP-L137/TMS320C6747, с помощью которого вы уже сегодня можете оценить процессоры OMAP-L137 и начать разработку устройств.

Изделия для потребителей

Узнайте о том, как наши заказчики используют возможности высокой производительности и сверхнизкого энергопотребления, доступные благодаря платформе OMAP.


Другие устройства OMAP

Узнайте больше о полном каталоге процессоров приложений OMAP. Подробнее