Цифровая обработка сигналов

Платформы

DSP: поддержка

Введение

Инструмент выбора

Новости раздела Инструментальные средства и ПО

Новые приложения и средства разработки Texas Instruments

New Code Composer Studio Platinum

June 30, 2009

New development tools for patient monitoring equipment save months of design time

The three medical development kits (MDKs) can be built by purchasing TI’s new TMS320VC5505 evaluation module and one of TI’s new analog front-end modules for digital stethoscopes (TMDXMDKDS3254) , electrocardiograms (TMDXMDKEK1258) and pulse oximeters (TMDXMDKPO8328) . The MDKs provide developers access to a development tool set that offers a complete signal chain solution along with software to save months of development time and for portable patient monitoring applications that demand battery efficiency. Подробнее

24 июня 2009 г.

Решения на базе OMAP-L138 и C674x упрощают разработку

Комплексный портфель инструментальных средств помогает разрабатывать новые системы независимо от опыта проектирования.

  • Поддерживаемая сообществом экспериментальная плата Logic стоимостью 149 долл. США содержит систему на модуле (SOM) OMAP-L138, обладает памятью mDDR объемом 64 МБ, работает под управлением ОС с открытым кодом Linux, поддерживает драйверы DSP/BIOS™ и может использоваться для разработки систем на базе любого из четырех устройств.
  • Для тех разработчиков, которым необходим полный доступ к периферийным устройствам и поддержка TI, предусмотрен отладочный модуль OMAP-L138/C6748 EVM . Он создан на базе экспериментальной платы и дополнительно содержит SOM C6748, память вдвое большего объема (mDDR объемом 128 МБ) и обеспечивает полную поддержку периферийных устройств для подключения.
  • Процессор OMAP-L138 (SOM) представляет собой готовое для производства решение от Logic с памятью mDDR объемом 128 МБ, системой управления питанием и интерфейсом Ethernet PHY.

Подробнее

New Code Composer Studio Platinum
TMDXMDKEK1258 Tool Folder Папка инструментальных средств TMDXMDKEK1258
TMDXMDKDS3254 Tool Folder Папка инструментальных средств TMDXMDKDS3254
TMDXMDKPO8328 Tool Folder Папка инструментальных средств TMDXMDKPO8328
TMDXOSKL138BET Tool Folder Папка инструментальных средств TMDXOSKL138BET

10 июня 2009 г.

Инструментальные средства и ПО ускоряют разработку для DSP моделей TMS320VC5505/C5504

Отладочный модуль DSP TMS320VC5505 Отладочный модуль DSP TMS320VC5505 представляет собой экономичную и многофункциональную платформу разработки, которая помогает оценить возможности двух новых DSP семейства C55x от компании Texas Instruments: TMS320VC5504 и TMS320VC5505. Не только опытные разработчики, но и новички в этой области смогут незамедлительно приступить к созданию инновационных продуктов – в этом помогает полнофункциональная интегрированная среда разработки Code Composer Studio™ и ПО eXpressDSP™, в состав которого входит ядро DSP/BIOS™. Подробнее.

11 марта 2009 г.

Начните работу с отладочным модулем TMDXEVM6457

Это простое и удобное средство разработки включает в себя два встроенных процессора C6457, высокоскоростное подключение DSP на базе двух интерфейсов Gigabit Ethernet MAC и Serial RapidIO SERDES, встроенную эмуляцию JTAG с системой XDS560T и интегрированную среду разработки Code Composer Studio™ для конкретной платы.   Подробнее.

3 марта 2009 г.

Новый процессор TMS320DM365 с поддержкой технологии H.264 обеспечивает гибкую работу с видео высокой четкости (HD) и не требует сложных методов разработки

Для создания цифровых видеоустройств с высоким качеством изображения сегодня не нужно тратить время и усилия на решение таких проблем, как поддержка видеоформатов, низкая скорость сетевого подключения, ограниченная емкость системы хранения или затраты. В этом помогает новый процессор для цифровых мультимедийных устройств TMS320DM365. Кроме того, процессор DM365 не только поддерживает мультиформатное видео высокой четкости, но и содержит встроенное решение для обработки сигналов и изображений, а также комплект периферийных устройств, которые позволяют снизить затраты на 25%. Кроме того, доступен отладочный модуль для цифровых видеоустройств DM365 стоимостью 595 долл. США с MontaVista® Pro 5 и Linux BSP, который позволяет быстро и без труда создавать прототипы и разрабатывать готовые продукты на базе DM365. Подробнее.

14 октября 2008 г.

Инструментальные средства и ПО для ускорения разработки систем на базе процессора TMS320DM357 для цифровых мультимедийных устройств с поддержкой технологий H.264 и EMAC

Разработку для процессора TMS320DM357 можно начать уже сегодня. В этом помогает широкий выбор голосовых и видеокодеков (включая бесплатный кодек H.264), поддержка кодирования и декодирования MPEG-4 со скоростью 30 кадров в секунду на каждый канал, кодирование и декодирование JPEG со скоростью 50 мегапикселей в секунду, а также кодеки G.711 – и при этом никаких лицензионных или авторских сборов TI. Отладочный модуль для цифровых видеоустройств ускоряет вывод готовых систем на рынок, содержит оптимизированную систему MontaVista Linux, универсальный загрузчик ОС и драйверы для всех устройств, включая ввод-вывод аудио- и видеосигнала и внешние интерфейсы EMAC, USB 2.0 On-The-Go и JTAG. Подробнее.