Логические схемы

Стандартные логические ИС, включая коммутаторы, преобразователи, I²C-шины, интерфейсные устройства, устройства конфигурируемой логики (Little Logic), вентильные схемы, инверторы, триггеры и буферы FIFO

Стандартные логические решения от Texas Instruments (TI) обеспечивают дополнительную гибкость, повышенную производительность и проектную долговечность. Компания TI представляет самый обширный ассортимент логических изделий, технологий и решений. Сочетая несложное применение с ресурсами, которые ускоряют и упрощают проектирование, логические решения TI способствуют разработке и помогают быстрее выйти на рынок.

Каталог изделий


Новинки

Новые образцы стандартных линейных схем — заказывайте сейчас

Код изделия Описание
TS5V522C 5 В, 5-БИТНЫЙ КОММУТАТОР ОБМЕНА ВИДЕО ДЛЯ ДВОЙНОГО УСИЛИТЕЛЯ VGA ПРИЕМНИКА В ИСТОЧНИК
SN74LVC1G57 КОНФИГУРИРУЕМЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ
SN74LVC1G58 КОНФИГУРИРУЕМЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ
SN74LVC1G97 КОНФИГУРИРУЕМЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ
SN74LVC1G98 КОНФИГУРИРУЕМЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ
SN74LVC244A Восьмиканальный буфер/драйвер с 3 состояниями выводов
SN74AHC1G09 Одиночный 2-входовой вентиль "И" с выходным сигналом с открытым коллектором
Конфигурируемая логика (Little Logic) LVC умещается на монетке

Конфигурируемая логика (Little Logic) LVC

Логические устройства LVC от TI специально разработаны для работы от напряжения 3 В. Семейство LVC – это высокопроизводительная версия, изготавливаемая по 0,8-мкм КМОП (CMOS) процессу, с 24 мА выходным током и задержками прохождения сигнала 6,5 нс. Семейство LVC включает функции интерфейса шины и вентиля с 50 разными запрограммированными функциями.

Конфигурируемая логика (Little Logic) LVC создается с целью уменьшения толщины корпуса от традиционных 1,0 мм до 0,5 мм. Эта характеристика очень существенна для рынка, поскольку спрос на малые и более тонкие корпуса продолжает расти.



Код
изделия
Oписание Техническое
описание
SOT-23
(DBV)
SC70
(DCK)
SM8
(DCT)
US8
(DCU)
SOT
(DRL)
новый!
SON
(DRY)
новый!
X2SON
(DSF)
DSBGA
(YFP)
DSBGA
(YZP)
DSBGA
(YZV)
Образцы /
Где купить
LVC1G00 Single 2-Input NAND Gate Техническое описание X X     X X X   X   Sample and Buy
LVC1G02 Single 2-Input NOR Gate Техническое описание X X     X X X   X   Sample and Buy
LVC1G04 Single Inverter Техническое описание X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1Gu04 Single Unbuffered Inverter Техническое описание X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1Gx04 Crystal Oscillator Driver Техническое описание X X     X           Sample and Buy
LVC1G06 Single Inverter Buffer/Driver w/Open Drain Output Техническое описание X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1G07 Single Buffer/Driver w/Open Drain Output Техническое описание X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1G08 Single 2-Input AND Gate Техническое описание X X     X X X   X   Sample and Buy
LVC1G10 Single 3-Input NAND Gate Техническое описание X X       X X   X   Sample and Buy
LVC1G11 Single 3-Input AND Gate Техническое описание X X       X X   X   Sample and Buy
LVC1G14 Single Schmitt Trigger Inverter Техническое описание X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1G17 Single Schmitt Trigger Buffer Техническое описание X X     X X X   X X Sample and Buy
LVC1G18 1 of 2 Non-Inverting MUX Техническое описание X X             X   Sample and Buy
LVC1G19 1 of 2 Decoder/Demultiplexer Техническое описание X X     X X     X   Sample and Buy
LVC1G27 Single 3-Input NOR Gate Техническое описание X X       X X   X   Sample and Buy
LVC1G29 2 of 3 Decoder/Demultiplexer Техническое описание     X X         X   Sample and Buy
LVC1G32 Single 2-Input OR Gate Техническое описание X X     X X X   X   Sample and Buy
LVC1G34 Single Buffer Gate Техническое описание X X     X X X X X X Sample and Buy
LVC1G38 Single 2-Input NAND Gate w/Open Drain Output Техническое описание X X       X X   X   Sample and Buy
LVC1G74 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop Техническое описание     X X         X   Sample and Buy
LVC1G79 Single D-Type Flip-Flop Техническое описание X X     X       X   Sample and Buy
LVC1G80 Single D-Type Flip-Flop Техническое описание X X             X   Sample and Buy
LVC1G86 Single 2-Input Exclusive-OR Gate Техническое описание X X     X       X   Sample and Buy
LVC1G123 Single Retrig Monostable w/Schmitt Trigger Inputs Техническое описание     X X         X   Sample and Buy
LVC1G125 Single Bus Buffer Gate w/3-State Output Техническое описание X X     X X     X   Sample and Buy
LVC1G126 Single Bus Buffer Gate w/3-State Output Техническое описание X X     X X     X   Sample and Buy
LVC1G139 2-Line to 4-Line Decoder Техническое описание     X X         X   Sample and Buy
LVC1G175 Single D-Type Flip-Flop w/Asynch Clr Техническое описание X X       X     X   Sample and Buy
LVC1G240 Single Buffer/Driver w/3-State Output Техническое описание X X             X   Sample and Buy
LVC1G332 Single 3-Input OR Gate Техническое описание X X     X X X   X   Sample and Buy
LVC1G373 Single D-Type Latch w/3-State Output Техническое описание X X             X   Sample and Buy
LVC1G374 Single D-Type Flip-Flop w/3-State Output Техническое описание X X             X   Sample and Buy
LVC1G386 Single 3-Input Exclusive-OR Gate Техническое описание X X       X X   X   Sample and Buy
LVC1G0832 Single 3-Input Positive AND-OR Gate Техническое описание X X             X   Sample and Buy
LVC1G3208 Single 3-Input Positive OR-AND Gate Техническое описание X X             X   Sample and Buy






Полностью ознакомьтесь с обширным ассортиментом наших преобразователей, включая решения с двойным питанием, с автоматическим определением направления и гибридные прикладные преобразователи – все устройства оптимизированы под современные постоянно развивающиеся стандарты интерфейсов.


Новое решение карты интеллектуального модуля идентификации (SIM-карта) от TI предназначено для подключения к беспроводным процессорам Baseband мобильных устройств, в которых с помощью SIM-карт хранятся вводы-выводы. Это изделие отвечает требованиям ISO/IEC для интерфейсов интеллектуальных карт, а также соответствует стандартам мобильной связи GSM и 3G. В решении используется высокоскоростной преобразователь уровня, поддерживающий интерфейсы класса "B" (2,95 В) и класса "C" (1,8 В), а также регулятор с малым падением напряжения (LDO) и допустимым выходным напряжением 2,95 В и 1,8 В интерфейсов класса "B" и "C" соответственно.