Микроконтроллеры (МК)

Поддержка

Введение

Параметрический поиск

Обучение и другие мероприятия

Сеть разработчиков

Учебное заведение

Микроконтроллеры с защитой информации Hercules™ ARM®

 
 
  • TMS570
  • hercules-switch
  • Разработка комплекта управления двигателями Hercules – TI.com
  • Комплекты разработки SafeTI – TI.com
  • Микроконтроллер Hercules RM4 – TI.com
 

Платформа микроконтроллеров безопасности Hercules представлена тремя семействами микроконтроллеров ARM® Cortex™: TMS470M, TMS570 и RM4x. Платформа Hercules специально разработана для критически важных для безопасности систем в соответствии с IEC 61508 и ISO 26262 и обладает улучшенными встроенными функциями безопасности, различными характеристиками производительности, возможностями соединения и объемами памяти.

Быстрый поиск документации

А также информация о ценах, наличии и образцах



 
 

Специальные комплекты микроконтроллеров безопасности Hercules

USB-устройства Hercules – от 79 дол. США
USB-устройства Hercules представляют собой недорогой инструмент для оценки платформы микроконтроллеров безопасности Hercules.

 

Комплекты разработки Hercules – от 179 дол. США
Комплекты разработки Hercules или HDK идеально подходят для начала разработки с использованием платформы микроконтроллеров безопасности Hercules.

 

Оценочный комплект управления двигателями на базе Hercules – от 499 дол. США
Оценочные комплекты управления двигателями на базе Hercules DRV8301 предназначены для управления трехфазными бесщеточными двигателями постоянного тока и бесщеточными двигателями переменного тока, которые часто называют синхронными двигателями с постоянными магнитами.

 ;
USB-устройство RM48x
TMDXRM48USB
79 дол. США
  TMS570LS31x HDK
TMDX570LS31HDK
199 дол. США
  Комплект управления двигателями TMS570LS3137
DRV8301-LS31-KIT
499 дол. США
 
 ;
Комплект разработки с USB-устройством TMS570LS31X
TMDX570LS31USB
79 дол. США
  TMDXRM46 HDK
TMDXRM46HDK
199 дол. США
  Комплект управления трехфазным бесщеточным двигателем постоянного тока с DRV8301, кодером и микроконтроллером безопасности RM48
DRV8301-RM48-KIT
499 дол. США
 
 ;
USB-комплект микроконтроллера TMS470M
TMDX470MF066USB
79 дол. США
  TMDX570LS12x/11x HDK
TMDX570LS12HDK
199 дол. США
  Комплект управления трехфазным бесщеточным двигателем постоянного тока с DRV8301, кодером и микроконтроллером безопасности RM46
DRV8301-RM46-KIT
599 дол. США
 
 ;
  TMDX470MF066 HDK
TMDX470MF066HDK
179 дол. США
  Комплект управления трехфазным бесщеточным двигателем постоянного тока с DRV8301, кодером и микроконтроллером безопасности RM12
DRV8301-LS12-KIT
599 дол. США

 


Пакет ПО Hercules предназначен для упрощения и ускорения разработки систем на основе микроконтроллеров Hercules. Все бесплатное лицензионное ПО Hercules может быть с легкостью применено в проектах клиентов.